Karakteristik produk
Interface komunikasi | IO-Link |
---|---|
Casing | persegi panjang |
Dimensi [mm] | 95 x 50 x 57 |
Desain kelistrikan | PNP |
---|---|
Fungsi output | 2 x biasanya terbuka/biasanya tertutup; (dapat dipilih) |
Fungsi output | 2 x biasanya terbuka |
---|
Aplikasi
Prinsip pengoperasian | magnetik |
---|---|
Aplikasi | sudut deteksi putaran absolut; kontrol aktuator |
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 10...30 DC |
---|---|
Konsumsi arus [mA] | < 40 |
Kelas perlindungan | III |
Pelindung polaritas terbalik | ya |
Waktu penundaan pengaktifan maks. [ms] | 300 |
Input/output
Jumlah input dan output | Jumlah input digital: 1; Jumlah output digital: 2 |
---|
Input
Jumlah input digital | 1 |
---|
Output
Jumlah output digital | 2 |
---|
Desain kelistrikan | PNP |
---|---|
Fungsi output | 2 x biasanya terbuka/biasanya tertutup; (dapat dipilih) |
Penurunan tegangan maks. pada output peralihan DC [V] | 2.5 |
Beban arus maks. per output [mA] | 100 |
Pelindung hubung singkat | ya |
Pelindung beban berlebih | ya |
Fungsi output | 2 x biasanya terbuka |
---|---|
Beban arus maks. per output [mA] | 200 |
Pelindung hubung singkat | ya |
Pelindung beban berlebih | ya |
Zona pendeteksian
Zona pendeteksian [°] | 360 |
---|
Akurasi/deviasi
Akurasi [°] | ± 1 |
---|---|
Resolusi [°] | 0.1 |
Deviasi suhu [°/K] | 0,02 |
Kemampuan pengulangan [°] | 0,1 |
Toleransi [°] | 0.1...15; (Pengaturan pabrik 10) |
---|---|
Histeresis [°] | 0.1...5; (Pengaturan pabrik 3) |
Interface
Interface komunikasi | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tipe transmisi | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
Revisi O-Link | 1.1 | ||||
Standar SDCI | IEC 61131-9 CDV | ||||
Profil | Smart Sensor: Device Identification; Device Diagnosis; Device Teach Channel; Binary Data Channel; Process Data Variable; Blob; Measurement Data Channel | ||||
Mode SIO | ya | ||||
Tipe port master yang diperlukan | A | ||||
Waktu siklus proses min. [ms] | 4 | ||||
DeviceID yang didukung |
|
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -25...70 |
---|---|
Perlindungan | IP 65; IP 67; (Area keping target terlindung dari debu) |
Pengujian/persetujuan
EME |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ketahanan terhadap getaran |
|
||||||||||
Tahan guncangan |
|
||||||||||
MTTF [ANN] | 363 | ||||||||||
Termasuk software yang disematkan | ya | ||||||||||
Persetujuan UL |
|
Data teknis
Berat [g] | 192 |
---|---|
Casing | persegi panjang |
Dimensi [mm] | 95 x 50 x 57 |
Material | casing, keping target: PA; colokan: baja tahan karat (316L / 1.4404) |
Torsi pengencangan [Nm] | keping target: 1,2; casing: 3,0; housing pada pelat pemasangan dari plastik: 1,5 |
Elemen display/pengoperasian
Display |
|
---|
Aksesori
Item dikirim |
|
---|
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|
Koneksi listrik - katup solenoid
Konektor: 1 x M12; pengkodean: A; Bodi cetakan: baja tahan karat |
Data lain
Input
Mode pengoperasian | 12 V | 24 V |
Level peralihan tinggi | 6...30 V | 15...30 V |
Level peralihan rendah | 0...2 V | 0...5 V |