• Produk
  • Industri
  • IIoT & Solusi
  • layanan
  • Perusahaan
  1. Produk
  2. Sensor
  3. Sensor katup
  4. Sensor untuk aktuator katup
  5. N95001

Inductive NAMUR dual sensor for valve actuators

N95001

IND2004DN/T1/1D/2G

Inductive NAMUR dual sensor for valve actuators

N95001

IND2004DN/T1/1D/2G

  • ce
  • ccc
  • ukca
  • ex
  • iec
Karakteristik produk
Desain kelistrikan NAMUR
Fungsi output 2 x biasanya tertutup
Jangkauan pendeteksian [mm] 4
Casing persegi panjang
Dimensi [mm] 40 x 26 x 60
Aplikasi
Aplikasi untuk aktuator yang menggunakan pemasangan standar ISO 5211 (VDI/VDE)
Data kelistrikan
Koneksi ke amplifier pengalih ya
Amplifier pengalih koneksi ke sirkuit tersertifikasi yang aman secara intrinsik dengan nilai maks.: U = 15 V / I = 50 mA / P = 120 mW
Tegangan nominal DC [V] 8.2; (1kΩ)
Konsumsi arus [mA] < 1; (dinonaktifkan; konduktif: > 2,2)
Kelas perlindungan III
Output
Desain kelistrikan NAMUR
Fungsi output 2 x biasanya tertutup
Frekuensi peralihan DC [Hz] 250
Zona pendeteksian
Jangkauan pendeteksian [mm] 4
Jangkauan pendeteksian real Sr [mm] 4 ± 10 %
Akurasi/deviasi
Faktor koreksi baja: 1 / baja tahan karat: 0.7 / kuningan: 0.5 / aluminium: 0.4 / tembaga: 0.3
Histeresis [X01] 1...15
Deviasi titik peralihan [X01] -10...10
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] -20...70
Perlindungan IP 67
Pengujian/persetujuan
Persetujuan BVS 03 ATEX E 131 X; BVS 04 ATEX E 153 X; IECEX BVS 06.0003X
Tanda ATEX II 2G Ex ia IIC T6 Gb Ta -20...70°C
II 2G Ex ia IIC T5 Gb Ta -20...80°C
II 1D Ex ia IIIB T20090°C Da Ta: -20...70°C
II 1D Ex ia IIIB T200100° C Da Ta: -20...80°C
EME
EN 60947-5-6
Tahan guncangan/getaran 30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)
MTTF [ANN] 1232
Klasifikasi keamanan
Kapasitansi internal maks. [nF] 150; (per sirkuit yang aman secara intrinsik)
Induktansi internal maks. [µH] 150; (per sirkuit yang aman secara intrinsik)
Data teknis
Berat [g] 175
Casing persegi panjang
Pemasangan non-flush mountable
Dimensi [mm] 40 x 26 x 60
Material casing: PBT; penutup: PC
Elemen display/pengoperasian
Display
status peralihan 2 x LED, kuning
Keterangan
Keterangan
sirkuit katup solenoid Ex-i:
koneksi ke sirkuit tersertifikasi yang aman secara intrinsik dengan nilai maks.:
U = 28 V DC / P = 2 W
Jumlah paket 1 buah
Koneksi listrik - colokan
Koneksi Konektor: Rd24; pengkodean: A
Koneksi listrik - soket
Konektor: 1 x M12; pengkodean: A