• Produk
  • Industri
  • IIoT & Solusi
  • layanan
  • Perusahaan
  1. Produk
  2. Sensor
  3. Sensor katup
  4. Sensor untuk aktuator katup
  5. NN5008

Inductive NAMUR dual sensor for valve actuators

NN5008

IND2004DN/US100/1D/1G/2G

Inductive NAMUR dual sensor for valve actuators

NN5008

IND2004DN/US100/1D/1G/2G

  • ce
  • ccc
  • ukca
  • ex
  • ccsaus
  • iec
  • fm
  • tiis
Karakteristik produk
Desain kelistrikan NAMUR
Fungsi output 2 x biasanya tertutup
Jangkauan pendeteksian [mm] 4
Casing persegi panjang
Dimensi [mm] 40 x 26 x 26
Data kelistrikan
Koneksi ke amplifier pengalih ya
Amplifier pengalih koneksi ke sirkuit tersertifikasi yang aman secara intrinsik dengan nilai maks.: U = 15 V / I = 50 mA / P = 120 mW
Tegangan nominal DC [V] 8.2; (1kΩ)
Tegangan suplai DC [V] 7.5...15
Konsumsi arus [mA] < 1; (dinonaktifkan; konduktif: > 2,1)
Kelas perlindungan III
Output
Desain kelistrikan NAMUR
Fungsi output 2 x biasanya tertutup
Frekuensi peralihan DC [Hz] 1800
Zona pendeteksian
Jangkauan pendeteksian [mm] 4
Jangkauan pendeteksian real Sr [mm] 4 ± 10 %
Akurasi/deviasi
Faktor koreksi baja: 1 / baja tahan karat: 0.7 / kuningan: 0.5 / aluminium: 0.4 / tembaga: 0.3
Histeresis [X01] 1...15
Deviasi titik peralihan [X01] -10...10
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] -20...80
Perlindungan IP 67
Pengujian/persetujuan
Persetujuan DMT 02 ATEX E 028; BVS 04 ATEX E 153 X; IECEx BVS 06.0003X; TIIS TC22886
Tanda ATEX II 1G Ex ia IIB T6 Ga Ta -20...70°C
II 1G Ex ia IIB T5 Ga Ta -20...80°C
II 2G Ex ia IIC T6 Gb Ta -20...70°C
II 2G Ex ia IIC T5 Gb Ta -20...80°C
II 1D Ex ia IIIC T20090°C Da Ta: -20...70°C
II 1D Ex ia IIIC T200100° C Da Ta: -20...80°C
EME
EN 60947-5-6
Tahan guncangan/getaran 30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)
MTTF [ANN] 1253
Klasifikasi keamanan
Kapasitansi internal maks. [nF] 140; (per sirkuit yang aman secara intrinsik)
Induktansi internal maks. [µH] 130; (per sirkuit yang aman secara intrinsik)
Data teknis
Berat [g] 67
Casing persegi panjang
Pemasangan non-flush mountable
Dimensi [mm] 40 x 26 x 26
Material casing: PBT; penutup: PC
Torsi pengencangan [Nm] 0.6...1.5; (Mur pengunci)
Elemen display/pengoperasian
Display
status peralihan 2 x LED, kuning
Keterangan
Jumlah paket 1 buah
Koneksi listrik
Koneksi Konektor: 1 x M12; pengkodean: A