Inductive NAMUR dual sensor for valve actuators
NN5011
IND2004DN/10M/1D/1G/2G
Inductive NAMUR dual sensor for valve actuators
NN5011
IND2004DN/10M/1D/1G/2G
Karakteristik produk
Desain kelistrikan | NAMUR |
---|---|
Fungsi output | 2 x biasanya tertutup |
Jangkauan pendeteksian [mm] | 4 |
Casing | persegi panjang |
Dimensi [mm] | 40 x 26 x 26 |
Data kelistrikan
Koneksi ke amplifier pengalih | ya |
---|---|
Amplifier pengalih | koneksi ke sirkuit tersertifikasi yang aman secara intrinsik dengan nilai maks.: U = 15 V / I = 50 mA / P = 120 mW |
Tegangan nominal DC [V] | 8.2; (1kΩ) |
Tegangan suplai DC [V] | 7.5...15 |
Konsumsi arus [mA] | < 1; (dinonaktifkan; konduktif: > 2,1) |
Kelas perlindungan | III |
Output
Desain kelistrikan | NAMUR |
---|---|
Fungsi output | 2 x biasanya tertutup |
Frekuensi peralihan DC [Hz] | 1800 |
Zona pendeteksian
Jangkauan pendeteksian [mm] | 4 |
---|---|
Jangkauan pendeteksian real Sr [mm] | 4 ± 10 % |
Akurasi/deviasi
Faktor koreksi | baja: 1 / baja tahan karat: 0.7 / kuningan: 0.5 / aluminium: 0.4 / tembaga: 0.3 |
---|---|
Histeresis [X01] | 1...15 |
Deviasi titik peralihan [X01] | -10...10 |
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -20...80 |
---|---|
Perlindungan | IP 67 |
Pengujian/persetujuan
Persetujuan | DMT 02 ATEX E 028; BVS 04 ATEX E 153 X; IECEx BVS 06.0003X; TIIS TC17612 | ||
---|---|---|---|
Tanda ATEX |
|
||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
EME |
|
||
Tahan guncangan/getaran | 30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm) | ||
MTTF [ANN] | 1253 |
Klasifikasi keamanan
Kapasitansi internal maks. [nF] | 140; (per sirkuit yang aman secara intrinsik) |
---|---|
Induktansi internal maks. [µH] | 140; (per sirkuit yang aman secara intrinsik) |
Data teknis
Berat [g] | 500.7 |
---|---|
Casing | persegi panjang |
Pemasangan | non-flush mountable |
Dimensi [mm] | 40 x 26 x 26 |
Material | casing: PBT; penutup: PC |
Elemen display/pengoperasian
Display |
|
---|
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|
Koneksi listrik
Koneksi | Kabel: 10 m, silikon; 4 x 0.34 mm² |
---|