Inductive sensor
NN507A
INE2004DN/1D/1G/2G/SOCKET M12
Inductive sensor
NN507A
INE2004DN/1D/1G/2G/SOCKET M12
Karakteristik produk
Fungsi output | 2 x biasanya tertutup |
---|---|
Jangkauan pendeteksian [mm] | 4 |
Casing | persegi panjang |
Dimensi [mm] | 33 x 60 x 92 |
Data kelistrikan
Koneksi ke amplifier pengalih | ya |
---|---|
Amplifier pengalih | koneksi ke sirkuit tersertifikasi yang aman secara intrinsik dengan nilai maks.: U = 15 V / I = 50 mA / P = 120 mW |
Tegangan pengoperasian [V] | 8.2 DC; (1kΩ) |
Tegangan suplai DC [V] | 7.5...15; (jika digunakan di luar area berbahaya) |
Konsumsi arus [mA] | < 1; (dinonaktifkan; konduktif: > 2,1) |
Kelas perlindungan | III |
Perkabelan aktuator | koneksi ke sirkuit katup solenoid tersertifikasi yang aman secara intrinsik dengan nilai maks.: U = 28 V / I = 250 mA / P = 750 mW (bis 40 °C) / P = 650 mW (bis 70 °C); (Ketika digunakan dalam atmosfer gas (kelompok II), nilai maksimum berikut diizinkan: U = 28 V / P = 1,1 W; Nilai ini tidak boleh terlampaui.) |
Output
Fungsi output | 2 x biasanya tertutup |
---|---|
Frekuensi peralihan DC [Hz] | 500 |
Pelindung beban berlebih | ya |
Zona pendeteksian
Jangkauan pendeteksian [mm] | 4 |
---|---|
Jangkauan pendeteksian real Sr [mm] | 4 ± 10 % |
Jarak pengoperasian [mm] | 0...3.25 |
Akurasi/deviasi
Faktor koreksi | baja: 1 / baja tahan karat: 0.7 / kuningan: 0.5 / aluminium: 0.4 / tembaga: 0.3 |
---|---|
Histeresis [X01] | 1...15 |
Deviasi titik peralihan [X01] | -10...10 |
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -25...70 |
---|---|
Perlindungan | IP 65; IP 67 |
Pengujian/persetujuan
Persetujuan | BVS 14 ATEX E 005 X; IECEx BVS 14.0005X | ||
---|---|---|---|
Tanda ATEX |
|
||
|
|||
|
|||
EME |
|
||
Ketahanan terhadap getaran |
|
||
Tahan guncangan |
|
Klasifikasi keamanan
Kapasitansi internal maks. [nF] | 60; (per sirkuit yang aman secara intrinsik) |
---|---|
Induktansi internal maks. [µH] | 130; (per sirkuit yang aman secara intrinsik) |
Data teknis
Berat [g] | 220.5 |
---|---|
Casing | persegi panjang |
Pemasangan | non-flush mountable |
Dimensi [mm] | 33 x 60 x 92 |
Material | casing: PA |
Elemen display/pengoperasian
Display |
|
---|
Aksesori
Item dikirim |
|
---|
Keterangan
Keterangan |
|
|
---|---|---|
Jumlah paket | 1 buah |
Koneksi listrik
strip terminal pada ruang terminal: ...2.5 mm²; Konektor kabel: M20 X 1.5 |
Koneksi listrik - soket
Koneksi | Konektor: 1 x M12; pengkodean: A |
---|