• Produk
  • Industri
  • IIoT & Solusi
  • layanan
  • Perusahaan
  1. Produk
  2. Sistem untuk mesin bergerak
  3. Kamera untuk aplikasi peralatan bergerak
  4. Kamera analog
  5. O2M201

Analogue camera for mobile machines

O2M201

O2MXOOKG/A1/GM/78/M

Analogue camera for mobile machines

O2M201

O2MXOOKG/A1/GM/78/M

  • ce
  • ukca
  • e4
Karakteristik produk
Resolusi gambar [px] 640 x 480
Sudut bukaan [°] 80 x 59
Aplikasi
Fitur khusus Kabel berpelindung
Aplikasi Fungsi pemantulan terintegrasi
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] 12...32 DC
Konsumsi arus [mA] < 280; (dengan pemanas lensa)
Pelindung tegangan berlebih ya
Sensor gambar sensor gambar ¼'' 4:3 VGA CMOS Color
Arus puncak pengaktifan [mA] 1000
Durasi arus puncak pengaktifan [ms] 2
Output
Output video PAL (25 fps interlace) 720H x 576V (640 x 480), 1 Vtt / 75 Ω
Zona pendeteksian
Ukuran bidang pandang [mm]
Jarak pengoperasian bidang pandang
1000 1680 x 1130
2000 3360 x 2260
3000 5030 x 3390
4000 6710 x 4530
5000 8390 x 5660
Resolusi gambar [px] 640 x 480
Sudut bukaan [°] 80 x 59
Sensitivitas cahaya [LUX] < 0.05
Rentang dinamis [dB] > 80
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] -40...85
Suhu penyimpanan [°C] -40...100
Perlindungan IP 67; IP 69K
Pengujian/persetujuan
EME
DIN EN 61000-6-4 lingkungan industri
DIN EN 61000-6-2 lingkungan industri
UN-ECE R10
Tahan guncangan
50 g
Ketahanan terhadap getaran
Jangkauan frekuensi 24...2000 Hz (15.3 x 9.81 m/s²)rms
PSD (g²/Hz) 0.04...0.1
Pengujian semprotan garam
IEC 60068-5-52
Data teknis
Berat [g] 313
Dimensi [mm] Ø 55.5 / L = 51.3
Material casing: PC/ABS; lensa depan: poliamida diperkuat dengan serat kaca
Aksesori
Item dikirim
Set pemasangan:, E2M210
sekrup: 2 x M6 x 20
washer
Mur: 2 x M6, penguncian otomatis
lapisan anti-selip
Keterangan
Jumlah paket 1 buah
Koneksi listrik
Kabel: 0.5 m, berpelindung; pelindung terhubung
Konektor: 1 x M16; pengkodean: A; Kabel koneksi berpelindung: true