Analogue camera for mobile machines
O2M202
O2MXOOKG/A1/GM/115
Analogue camera for mobile machines
O2M202
O2MXOOKG/A1/GM/115
Karakteristik produk
Resolusi gambar [px] | 640 x 480 |
---|---|
Sudut bukaan [°] | 118 x 89 |
Aplikasi
Fitur khusus | Kabel berpelindung |
---|
Data kelistrikan
Tegangan pengoperasian [V] | 12...32 DC |
---|---|
Konsumsi arus [mA] | < 280; (dengan pemanas lensa) |
Pelindung tegangan berlebih | ya |
Sensor gambar | sensor gambar ¼'' 4:3 VGA CMOS Color |
Arus puncak pengaktifan [mA] | 1000 |
Durasi arus puncak pengaktifan [ms] | 2 |
Output
Output video | PAL (25 fps interlace) 720H x 576V (640 x 480), 1 Vtt / 75 Ω |
---|
Zona pendeteksian
Ukuran bidang pandang [mm] |
|
||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resolusi gambar [px] | 640 x 480 | ||||||||||||||||||||||||
Sudut bukaan [°] | 118 x 89 | ||||||||||||||||||||||||
Sensitivitas cahaya [LUX] | < 0.05 | ||||||||||||||||||||||||
Rentang dinamis [dB] | > 80 |
Kondisi pengoperasian
Suhu sekitar [°C] | -40...85 |
---|---|
Suhu penyimpanan [°C] | -40...100 |
Perlindungan | IP 67; IP 69K |
Pengujian/persetujuan
EME |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tahan guncangan |
|
||||||
Ketahanan terhadap getaran |
|
||||||
Pengujian semprotan garam |
|
Data teknis
Berat [g] | 313 |
---|---|
Dimensi [mm] | Ø 55.5 / L = 51.3 |
Material | casing: PC/ABS; lensa depan: poliamida diperkuat dengan serat kaca |
Aksesori
Item dikirim |
|
---|
Keterangan
Jumlah paket | 1 buah |
---|
Koneksi listrik
Kabel: 0.5 m, berpelindung; pelindung terhubung | |
Konektor: 1 x M16; pengkodean: A; Kabel koneksi berpelindung: true |