Dengan persetujuan E1: Transmitter tekanan untuk mesin bergerak
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2021/pt560e_product_header.jpg?v=2029690794)
- Desain ringkas dengan lebar 19 mm dan koneksi proses G 1/4 inci
- Waktu respons cepat hanya 2 milidetik
- Akurasi pengukuran < ±0,8%, kemampuan pengulangan < ±0,05%
- Koneksi mudah melalui konektor M12 atau DEUTSCH
- Casing baja tahan karat yang dilas untuk keandalan penggunaan di lingkungan kerja yang menantang
Persetujuan tipe E1 untuk aplikasi bergerak
Sensor tipe PT/PU ini cocok untuk aplikasi bergerak dan terutama untuk aplikasi hidrolik dan pneumatik dengan tekanan pengoperasian yang tinggi. Sensor ini menawarkan ketahanan yang tinggi terhadap getaran dan benturan, peringkat perlindungan yang tinggi, dan ketahanan yang sangat baik terhadap EMC. Sensor ini juga telah memiliki persetujuan tipe E1.
Akurasi pengukuran tinggi dalam casing yang ringkas
Sel pengukuran film tipis pada sensor dilas langsung pada koneksi proses dan menawarkan akurasi pengukuran yang tinggi dan waktu respons yang singkat. Teknologi pengukuran yang digunakan juga memungkinkan untuk dimensi casing yang sangat ringkas dengan lebar hanya 19 milimeter. Ini memudahkan pemasangan di ruangan yang premium.