ioControl – modul I/O yang kokoh dengan pengontrol terintegrasi
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2021/p_fr_wh_w_e100_0099.jpg?v=554726174)
- Modul I/O untuk aplikasi perangkat bergerak dengan peringkat perlindungan yang tinggi dan konektor DEUTSCH atau konektor M12
- Dapat digunakan sebagai pengontrol mini yang independen dan dapat diprogram dengan CODESYS
- Interface display dan keyboard untuk pengaturan parameter
- Fungsi input/output dapat dikonfigurasi
- Dua interface CAN dengan CANopen dan protokol J1939
Modul I/O terdesentralisasi dan pengontrol mini dalam satu unit
ioControl adalah modul I/O terdesentralisasi yang terhubung ke pengontrol melalui CAN bus. Modul ini dipasang jauh dari pengontrol di komponen mesin jarak jauh yang mengirim sinyal. Peringkat perlindungan yang tinggi membuatnya cocok untuk instalasi luar ruangan di area kotor dan basah. Konektor DEUTSCH atau konektor M12 yang banyak digunakan pada otomatisasi perangkat bergerak memastikan koneksi sensor dan aktuator mudah dan aman. Jaringan CAN bus dipengaruhi oleh kabel koneksi prewired. ioControl bisa digunakan sebagai modul I/O yang dapat dikonfigurasi atau sebagai pengontrol mini di lapangan. CODESYS digunakan sebagai sistem pemrograman.
Fitur dan keunggulan
Modul I/O sistem ioControl yang terdesentralisasi menghubungkan sensor binari dan analog ke pengontrol melalui CAN bus menggunakan protokol CANopen. Selain itu, modul I/O menyediakan fungsi tambahan untuk pemrosesan awal sinyal. Casing yang ringkas dan diperkuat dengan fiber kaca memiliki konektor DEUTSCH atau M12 yang terlindung oleh polaritas terbalik, sehingga cocok untuk penggunaan mesin bergerak, dengan menyediakan semua koneksi yang diperlukan untuk input, output, komunikasi, dan pemrograman. Display LED dua warna terintegrasi dengan keyboard berfungsi untuk menunjukkan pesan sistem terpenting, baut rate, dan jumlah node serta konfigurasi perangkat. Rangkaian produk ini dilengkapi dengan berbagai tipe kabel koneksi.
Input dan output yang dapat dikonfigurasi
Tingkat fleksibilitas yang tinggi dimungkinkan berkat input dan output yang bisa dikonfigurasi. Terdapat pilihan untuk input analog dan digital. Input analog dapat diatur sebagai input arus (0...20 mA) atau input tegangan (0...10 V / 0...32 V). Untuk modul I/O digital dan analog, profil DSP 401 telah didefinisikan ulang. Fungsi input/output modul dikonfigurasi melalui direktori objek perangkat.
Elektronik
Komponen inti pengontrol yang telah dirancang sesuai dengan standar yang berlaku untuk elektronik pada aplikasi bergerak adalah prosesor 32-bit. Fungsi pemantauan dan perlindungannya memungkinkan operasi yang andal meskipun pada kondisi pengoperasian yang ekstrem.
Dapat diprogram untuk IEC 61131-3 dengan CODESYS
Terlepas dari aplikasinya sebagai modul I/O, semua unit juga dapat digunakan sebagai pengontrol mini yang bisa diprogram secara bebas, antara lain dengan CANopen dan J1939. Pemrograman dilakukan melalui CODESYS menggunakan bahasa IEC 61131-3 yang telah distandarisasi sehingga pengguna dapat menambah software aplikasi dengan mudah. Selain itu, tersedia library untuk fungsi khusus pengontrol.
Interface komunikasi
ioControl dilengkapi dua interface CAN untuk ISO 11898 untuk pemrograman dan pertukaran data dengan modul, pengontrol, display, atau pengontrol mesin yang terhubung.