Mungkin Anda tidak berasal dari: Indonesia. Jika perlu, ganti ke:United States
  1. Berita produk
  2. Sensor
  3. IO-Link dengan performa besar dalam casing M8 yang kecil

IO-Link dengan performa besar dalam casing M8 yang kecil

  • Jangkauan pendeteksian jauh, memerlukan ruang minimal
  • Pemasangan dan penggantian mudah berkat konektor M8 standar

Performa lebih baik berkat IO-Link

  • Solusi ideal di ruangan yang premium: pengaturan parameter IO-Link jarak jauh
  • Keandalan proses terjamin melalui pemantauan titik peralihan untuk deteksi keausan
  • Fungsi diagnostik, seperti pemantauan suhu unit internal, membantu mencegah kegagalan

Performa luar biasa dalam ukuran casing yang kecil

Dengan 3 mm (flush) dan 6 mm (non-flush), jangkauan pendeteksian jauh lebih besar daripada sensor M8 konvensional standar. Berkat frekuensi peralihan yang tinggi sebesar 600 Hz, sensor juga dapat melakukan tugas pendeteksian yang menantang di ruang yang terbatas.

Performa lebih tinggi berkat IO-Link

Selain output peralihan, sensor memiliki interface IO-Link. Pengaturan parameter jarak jauh juga dapat dilakukan dengan praktis. Berkat tingkat presisinya yang tinggi, pengguna dapat memantau titik peralihan hingga ke milimeter terdekat dan mendeteksi deviasi mekanis, misalnya, yang disebabkan keausan di tahap awal. Fungsi diagnostik yang luas, seperti pemantauan suhu unit terintegrasi, memberikan keamanan tambahan pada instalasi dengan mengirim peringatan awal pada aplikasi yang vital.

Aksesori