Master IO-Link: Koneksi sensor ke PLC dan jaringan IT
- Siap pakai untuk Industri 4.0 melalui IoT core baru
- Pemisahan antara jaringan otomatisasi dan IT
- Port 4 atau 8 IO-Link dengan fungsionalitas V1.1 penuh
- PROFINET, EtherNet/IP, EtherCat, Modbus TCP, JASON TCP/IP, atau Powerlink
- Master dan perangkat dapat dikonfigurasi melalui software moneo configure
Master IO-Link untuk otomatisasi dan jaringan IT
Modul master IO-Link yang terdesentralisasi berfungsi sebagai gateway antara sensor IO-Link pintar dan fieldbus. Selain itu, informasi penting dari sensor pintar bisa dikirim secara simultan ke dunia IT. Dengan soket IoT Ethernet terpisah, jaringan IT dapat diatur terpisah sepenuhnya dari jaringan otomatisasi. Informasi sensor ditransfer ke jaringan IT melalui interface JSON TCP/IP yang sudah banyak digunakan.
Modul fieldbus yang kokoh untuk aplikasi menantang
Berkat material casing yang khusus dan resistensi dari ketahanan yang tinggi dari kemasukan substansi asing (IP 67 atau IP 69K), dapat digunakan dalam aplikasi pendinginan atau secara langsung di area basah di industri makanan. Teknologi ecolink menjamin koneksi M12 pada kabel koneksi andal dan tahan dari kemasukan secara permanen.
Kelebihan dan keuntungan bagi pelanggan
Pemisahan antara jaringan otomatisasi dan IT
Waktu kerja mesin adalah prioritas yang tertinggi. Jaringan otomatisasi tidak boleh terhenti sama sekali oleh faktor eksternal. Untuk itu, unit ini memiliki soket IoT Ethernet yang memisahkan jaringan IT dan otomatisasi. Ini berarti informasi sensor yang penting dapat dikirim dengan aman ke sistem IT dan ERP.
Konfigurasi sensor dengan moneo configure
Software intuitif ini mencari semua master IO-Link di jaringan dan memberikan gambaran umum pabrik secara keseluruhan. Selain itu, semua sensor yang terhubung ditampilkan dengan masing-masing parameter. Hal ini memungkinkan untuk mengatur parameter semua sensor dalam sistem dari satu titik sentral.
Koneksi sensor mudah
Sensor dan aktuator dihubungkan melalui kabel koneksi M12 standar tanpa skrining. Bergantung pada tipe perangkat, hingga 4 atau 8 sensor IO-Link dapat dihubungkan dan disuplai dengan arus 3.6 A. Dengan aksesori EVC693 atau EVF693, daya tambahan untuk koneksi aktuator IO-Link bisa disuplai. Panjang kabel bisa mencapai 20 m.