Mungkin Anda tidak berasal dari: Indonesia. Jika perlu, ganti ke:United States

Tanpa kompromi: sistem evaluasi UHF yang tangguh untuk lingkungan yang menantang

  • Antena, unit evaluasi, dan switch, semuanya dalam satu perangkat, sehingga mengurangi waktu pemasangan
  • Membaca hingga 16 tag dalam jarak hingga 3 meter
  • Dapat dipasang di lingkungan banyak logam atau basah
  • Interface fieldbus dan input dan output digital, meminimalkan perkabelan di lapangan

Ringkas dan fleksibel

Sistem evaluasi RFID UHF baru lebih meyakinkan dengan desainnya yang ringkas dan fleksibilitasnya yang maksimum. Dilengkapi dengan antena, unit evaluasi, dan switch, hardware menyediakan segala yang dibutuhkan untuk pemasangan yang cepat dan mudah. Selain itu, prinsip pengoperasian sistem yang telah dioptimalkan memungkinkan pemasangan langsung di lingkungan banyak logam atau basah tanpa berkurangnya performa.

Mentransfer data melalui jaringan, mengontrol aktuator secara langsung

Pada level performa maksimal, antena dapat mendeteksi hingga 16 tag yang bergerak dengan cepat dalam jarak hingga 3 m. Pembacaan tag dapat ditingkatkan melalui nilai RSSI selektif. Penggunaan interface fieldbus tambahan menawarkan kemungkinan titik jaringan lain dihubungkan secara langsung. Output digital dapat digunakan untuk mengontrol aktuator.

Kelebihan produk RFID UHF ifm

Kokoh dan dapat diperluas

Antena, unit evaluasi, dan interface terintegrasi dalam satu casing yang ringkas dan kokoh, dengan peringkat perlindungan IP 67. Ini membuat sistem sangat cocok untuk penggunaan di lingkungan industri yang menantang.

Antena yang andal

Berkat antena internal dengan polarisasi sirkular, perangkat dapat dipasang pada casing yang terbuat dari logam tanpa memengaruhi penerimaan.

Server web terintegrasi

Sistem evaluasi memiliki server web terintegrasi. Pengguna melakukan login melalui alamat HTTP untuk mendapatkan akses penuh ke pengaturan perangkat, dan jika terintegrasi ke cloud, dapat memantau dan mendiagnosis data.

Interface universal

Unit evaluasi RFID UHF dengan interface untuk Profinet, EtherNet/IP dan TCP/IP cocok untuk koneksi langsung ke PC, PC atau PLC industri. Karena menggunakan interface fieldbus tambahan, dapat pula meneruskan sinyal dan meminimalkan perkabelan di lapangan.

Input digital tambahan

Unit ini memiliki dua input dan output digital tambahan. Fungsi logic bawaan dapat digunakan untuk langsung memberikan fungsi kontrol tambahan, misalnya untuk segera mengontrol menara lampu saat diperlukan.

Aplikasi

Kelebihan sistem evaluasi akan optimal untuk aplikasi pelacakan dan penelusuran dan aplikasi sistem penelusuran. Berkat jangkauannya yang jauh, misalnya, tag di kendaraan dengan hak akses dapat dideteksi dan dievaluasi dalam jarak hingga 3 meter. Setelah pendeteksian, dapat pula mengontrol penghalang atau gerbang langsung dari unit. Tanpa perlu pemrograman yang menghabiskan waktu.
Dalam intralogistik, sistem digunakan untuk pelacakan produk dengan lancar. Sistem dapat membaca hingga 16 tag sekaligus dan produk dapat ditentukan dengan jelas untuk stasiun penyimpanan atau palet yang ditetapkan. Ini memastikan jumlah produk yang tepat sampai di titik tujuannya secara tepat waktu.

Produk