Master IO-Link untuk sensor pintar di kabinet kontrol
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2018/sps/ifm-topproducts-headimage-io-link-al1940_al1950-2240x1260-01.jpg?v=-56836361)
- Pemisahan antara jaringan otomatisasi dan IT
- Siap pakai untuk industri 4.0 melalui IoT core baru
- IO-Link 8 port dengan fungsionalitas V1.1 penuh
- PROFINET, EthernNet/IP, EtherCat, Modbus TCP, JSON TCP/IP, atau Powerlink
- Master dan perangkat dapat dikonfigurasi melalui software moneo configure
Master IO-Link untuk otomatisasi dan jaringan IT
Modul master IO-Link untuk kabinet kontrol berfungsi sebagai gateway antara sensor IO-Link pintar dan fieldbus. Selain itu, informasi penting dari sensor pintar bisa dikirim secara simultan ke jaringan IT. Dengan soket IoT Ethernet terpisah, jaringan IT dapat diatur terpisah sepenuhnya dari jaringan otomatisasi. Informasi sensor ditransfer ke jaringan IT melalui interface JSON TCP/IP yang sudah banyak digunakan.
Kelebihan dan keuntungan bagi pelanggan
Pemisahan antara jaringan otomatisasi dan IT
Waktu kerja mesin adalah prioritas yang tertinggi. Jaringan otomatisasi tidak boleh terhenti sama sekali oleh faktor eksternal. Untuk itu, unit ini memiliki soket IoT Ethernet yang memisahkan jaringan IT dan otomatisasi. Ini berarti informasi sensor yang penting dapat dikirim dengan aman ke sistem IT dan ERP.
Konfigurasi sensor dengan moneo configure
Software intuitif ini mencari semua master IO-Link di jaringan dan memberikan gambaran umum pabrik secara keseluruhan. Selain itu, semua sensor yang terhubung ditampilkan dengan masing-masing parameter. Hal ini memungkinkan untuk mengatur parameter semua sensor dalam sistem dari satu titik sentral.
Koneksi sensor mudah
Sensor dan aktuator dihubungkan melalui kabel koneksi M12 standar tanpa skrining. Kabel koneksi dipasang melalui konektor COMBICON yang bisa dilepaskan di master IO-Link. Maksimal 8 sensor IO-Link dapat dihubungkan dan dipasok dengan arus hingga 3,6 A. Panjang kabel maksimal bisa hingga 20 m.
Data digital yang andal
Data sensor ditransfer secara digital. Tidak seperti sinyal analog, resistensi kontak dan interferensi EMC tidak dapat mengganggu sinyal.