Strip LED fleksibel untuk penerangan dan pensinyalan
- LED dengan warna RGB dan putih dapat dikontrol langsung melalui input digital
- Desain ekstra kokoh, sepenuhnya di dalam pot dengan peringkat perlindungan IP 68
- Instalasi lurus atau menyerong
- LED yang kuat untuk penerangan yang optimal
- Tersedia versi dengan panjang berbeda
Penerangan dan pensinyalan terintegrasi
Strip LED tidak hanya bisa digunakan sebagai lampu mesin tetapi juga untuk menunjukkan status mesin dengan warna lampu yang berbeda. Strip LED tersedia dengan panjang berbeda dan fleksibel saat digunakan. Strip LED ini dapat dikencangkan dengan cepat dan aman pada profil aluminium opsional, sehingga sudut yang tidak terlihat sekalipun pun akan diterangi tanpa ada bayangan. Desainnya yang kokoh berkat peringkat perlindungan IP 68 memungkinkan untuk berbagai macam aplikasi.
Warna mencukupi
Strip LED terdiri atas LED yang kokoh dengan warna RGB dan putih. Pemicuan melalui empat input digital yang dapat digunakan untuk menghasilkan warna Merah, Kuning, Hijau, Biru, Sian dan Ungu, serta cahaya putih alami. Selain itu, gradasi warna apapun dapat dimungkinkan dengan menggunakan kontrol modulasi lebar pulsa.
Manfaat Product: Mengapa menggunakan lampu pita LED dari ifm?
Pemicuan yang mudah | Proteksi IP tinggi | Fleksibel dan keras | Efisiensi Energi |
Input digital mempermudah untuk mengubah warna - warna | Proteksi IP68 memungkinkan untuk melakukan instalasi bahkan di lingkungan yang keras | Lampu pita fleksibel bercahaya bahkan di tempat – tempat yang sulit. Profil pemasangan membantu instalasi | Hasil sorotan dengan teknologi LED hemat energi |