Untuk AS-i dan IO-Link: distributor daya pasif untuk area higienis
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2021/p_f_wh_w_asi_0169.jpg?v=553904019)
- Modul lapangan yang kokoh memasok hingga 8 master IO-Link atau partisipan AS-i
- Material untuk casing memenuhi persyaratan higienitas untuk produksi makanan
- Suplai tegangan melalui kabel suplai M12 standar, dengan kode A
- Deteksi kelebihan arus untuk setiap port
Dua opsi
Distributor daya pasif dapat dioperasikan di jaringan AS-i atau pada struktur IO-Link. Ini membantu meminimalkan penyimpanan stok, terutama jika kedua teknologi digunakan. Hingga 8 partisipan, baik sensor atau aktuator AS-i pintar, atau master IO-Link, dapat dihubungkan melalui soket M12 standar.
Desain kokoh untuk aplikasi yang menantang
Material casing khusus dan perlindungan terhadap kemasukan substansi asing yang tinggi memungkinkan pengoperasian di area dengan proses pembersihan berkala yang intensif, misalnya di industri makanan. Modul mengirim sinyal aliran arus berlebihan dari port melalui LED merah. Gangguan fungsi atau kerusakan pada struktur aktuator atau bahkan di pabrik dapat dihindari.
Kelebihan dan keuntungan bagi pelanggan
Distributor daya AS-i atau IO-Link
Distributor daya ini dapat digunakan pada aplikasi higienis berkat material yang digunakan dan desain casing yang inovatif. Distributor daya 4 arah atau 8 arah dapat digunakan untuk memasok maksimal hingga 8 partisipan AS-i, misalnya kepala katup, sensor seperempat putaran, kontrol motor, dsb, atau untuk memasok daya ke master IO-Link. Deteksi kelebihan arus yang lebih dari 4.4 A per saluran yang dibutuhkan diindikasikan melalui LED yang berkedip merah pada koneksi M12.