Mungkin Anda tidak berasal dari: Indonesia. Jika perlu, ganti ke:United States
  1. Berita produk
  2. IO-Link
  3. Adaptor rel DIN untuk modul fieldbus IO-Link

Adaptor rel DIN untuk modul fieldbus IO-Link

  • Transfer dari IO-Link master, switch Ethernet dan modul I/O ke rel DIN
  • Set pemasangan lengkap untuk berbagai ukuran modul
  • Pemasangan mudah, cepat, dan tahan getaran
  • Desain kokoh untuk penggunaan di lingkungan yang menantang
  • Untuk pemasangan langsung di mesin atau di kabinet kontrol

Fleksibel

Baik langsung di mesin ataupun di kabinet kontrol, kini modul dan master IO-Link bisa dipasang dengan cepat dan aman pada rel DIN. Selain itu, adaptor menjadi solusi cepat untuk penggantian atau upgrade modul.

Kompatibel

Adaptor rel DIN tersedia dalam dua ukuran. Varian kecil, misalnya, dirancang untuk master IO-Link 4 port, sementara adaptor besar mendukung baik master IO-Link 4 port dan 8 port.

Selain itu, adaptor rel DIN juga dapat digunakan untuk modul IO-Link, switch Ethernet, modul I/O Ethernet, dan kotak splitter pasif.

Adaptor rel DIN terutama sangat cocok untuk modul berikut ini:

Master IO-Link untuk otomatisasi dan jaringan IT

Modul master IO-Link yang terdesentralisasi berfungsi sebagai gateway antara sensor IO-Link pintar dan fieldbus. Selain itu, informasi penting dari sensor pintar bisa dikirim secara simultan ke dunia IT. Dengan soket IoT Ethernet terpisah, jaringan IT dapat diatur terpisah sepenuhnya dari jaringan otomatisasi. Informasi sensor ditransfer ke jaringan IT melalui interface JSON TCP/IP yang sudah banyak digunakan.

Modul I/O Ethernet

Modul DI yang terdesentralisasi berfungsi sebagai gateway antara sensor binari dan fieldbus. Ini berarti sinyal peralihan binari di lapangan dapat ditransmisikan secara langsung melalui fieldbus.

Switch Ethernet

Modul terdesentralisasi berfungsi sebagai node jaringan di antara partisipan yang ada di lapangan. Modul-modul ini terhubung langsung melalui kabel koneksi M12 yang kuat dan andal.

Modul I/O IO-Link

Modul IO-Link ini memungkinkan koneksi sensor digital konvensional dan analog, juga aktuator digital ke IO-Link. Untuk itu, kami menawarkan modul dengan port yang memiliki konfigurasi tetap maupun yang bisa dikonfigurasi sendiri oleh pelanggan. Kemampuan unik untuk menggabungkan port analog dan digital dengan bebas dalam satu modul bisa menghemat biaya. Anda hanya memerlukan port IO-Link di master.