Mungkin Anda tidak berasal dari: Indonesia. Jika perlu, ganti ke:United States
  1. Berita produk
  2. Sensor
  3. Pemantauan suhu yang cepat, andal, dan higienis

Pemantauan suhu yang cepat, andal, dan higienis

  • Hemat biaya karena waktu respons cepat < 0,25 / < 1 dtk [T05/T09]
  • Cocok untuk diameter pipa ukuran kecil dan terbatasnya ruang pemasangan
  • Rentang pengukuran tinggi: -50...200° C
  • Adaptor zero void menjamin kebersihan
  • Termasuk sertifikat pabrik 3 poin (online)

 

Pengukuran suhu pada aplikasi higienis

Transmitter suhu ringkas dirancang untuk proses yang menuntut pada industri makanan dan minuman. Konstruksinya mematuhi standar EHEDG, 3A, FDA, dan EC 1935/2004. Berkat ujung pengukuran yang pendek (kedalaman penyisipan 15 atau 25 mm) dan diameter 3 mm yang kecil, sensor ini cocok untuk instalasi pipa (DN20...DN100) pada proses termal yang sangat dinamis, sehingga bisa membantu menurunkan biaya dan mengurangi konsumsi energi.

Adaptor zero void memastikan pemasangan yang bebas zona mati dan pembersihan yang efektif. Kompatibel dengan adaptor yang tersedia di pasaran, sehingga berpotensi untuk lebih menghemat biaya.

Interface IO-Link terintegrasi memungkinkan transmisi nilai yang diukur secara digital tanpa ada yang hilang dan presisi, serta menyediakan fungsi diagnostik tambahan untuk pemecahan masalah yang lebih mudah.

Pengukuran dan kontrol suhu dalam proses yang dinamis

Sensor suhu TA16 baru dari ifm memiliki waktu respons yang cepat untuk kontrol suhu yang presisi. Fitur ini membantu pengguna menghemat energi dan meningkat waktu kerja pabrik.

Adaptor zero void memudahkan pembersihan

Koneksi proses yang simpel melalui adaptor zero void memungkinkan pembersihan yang cepat dan mudah pada titik pengukuran. Adaptor dilas ke dinding pipa untuk membentuk bagian integral pipa, dengan menghilangkan ujung ruang yang sulit dibersihkan.

All in one – andal dan akurat

Batas beban mekanis dan termal yang tinggi menyebabkan waktu kerja pabrik dan kesinambungan akurasi yang lebih tinggi. Dilengkapi dengan sertifikat pabrik standar, sensor TA16 bisa langsung digunakan.

Aksesori