Mungkin Anda tidak berasal dari: Indonesia. Jika perlu, ganti ke:United States
  1. Berita produk
  2. Sensor
  3. Pemanjang durasi pulsa untuk pulsa peralihan 24 V

Pemanjang durasi pulsa untuk pulsa peralihan 24 V

  • Pemanjangan dan/atau penundaan pulsa peralihan 24 V
  • Cocok untuk penggunaan di lapangan
  • Versi 2 saluran
  • Teknologi koneksi M12 yang andal
  • Pengaturan parameter bisa dilakukan melalui IO-Link

Tidak ada satu pulsa pun yang terlewat

Sistem kontrol ditantang untuk bisa mendeteksi setiap pulsa peralihan pada sensor dengan andal, terutama dalam proses dengan pulsa peralihan yang pendek. Di sinilah pemanjang durasi pulsa berperan: setiap pulsa input, seberapa pun pendeknya, merupakan output sebagai sinyal peralihan dengan durasi yang ditentukan. Selain itu, waktu penundaan bisa diatur untuk output dari sinyal peralihan.

Dua opsi pengaturan parameter

Display LED dan dua tombol memudahkan pengaturan parameter secara langsung di perangkat. Alternatif lain, pemanjang durasi pulsa juga dapat diatur melalui IO-Link.

Koneksi mudah

Koneksi langsung ke perangkat lain di lapangan menjadi mudah berkat teknologi koneksi M12 yang kompatibel untuk industri. Misalnya, pemanjang durasi pulsa dapat dihubungkan langsung ke sensor dengan konektor M12.

Penggunaan di lapangan

Relai timer umum didesain untuk penggunaan di kabinet kontrol. Sebaliknya, pemanjang durasi pulsa dapat digunakan langsung di lapangan berkat perlindungan IP yang tinggi. Ini bisa menghemat tempat yang banyak di kabinet kontrol.

Pulsa output dapat ditentukan melalui tiga parameter

Penundaan peralihan:

Pulsa output dialihkan lebih lambat daripada pulsa input.

Penundaan penonaktifan:

Pulsa output dinonaktifkan lebih lambat daripada pulsa input.

Waktu tahan:

Menentukan durasi pulsa output.