Sensor tekanan G 1/2 pertama dengan persetujuan higienis untuk pipa berukuran kecil
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2019/sps/ifm-topproducts-headimage-process-pm1504-2240x1260-01.jpg?v=1348169401)
- Konsep penyegel PEEK yang bebas pemeliharaan untuk fitting G 1/2
- Sel pengukur keramik yang kokoh dan sudah diuji coba dan teruji bebas dari cairan transduser tekanan
- Memenuhi standar higienis di lingkungan industri
- Pengukuran suhu yang terintegrasi menghilangkan kebutuhan untuk beberapa instrumen
- Komunikasi digital tanpa hilangnya A/D atau EMC
Solusi ideal untuk pabrik produksi yang higienis
Sensor tekanan PM15 yang baru memiliki konsep penyegelan flush yang unik. Konsep ini memungkinkan integrasi sel pengukur keramik kapasitif yang berukuran kecil secara higienis ke pipa kecil, misalnya, dalam sistem penakaran dan pengisian, yang sebelumnya tidak memungkinkan. Berkat ulir G 1/2, pemasangan bisa dilakukan tanpa memerlukan adaptor yang mahal. Fitting flush memungkinkan penggunaan media yang kental dan menjamin hasil optimal untuk proses CIP. Untuk setiap sensor, sertifikat pabrik tersedia untuk didownload secara gratis.
Bebas pemeliharaan dan kokoh
Pada sisi proses, sensor ini bebas pemeliharaan karena tidak memiliki penyegel elastomer. Sel pengukur keramik yang kokoh dan desain flush tahan terhadap tekanan dan guncangan vakum, serta tidak terpengaruh oleh substansi yang abrasif. Sensor tahan terhadap suhu media hingga 150 °C (maks. 1jam).