Di luar kabinet kontrol: diagnostik getaran langsung di lapangan
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2022/sps/bs_vse903_0001.jpg?v=-551326274)
- Casing IP 67 yang kokoh untuk penggunaan terdesentralisasi
- Pemasangan dan penambahan cepat dan bebas dari kesalahan berkat koneksi M12 standar
- Enam input sinyal mengumpulkan semua data yang relevan untuk pemantauan kondisi
- Pemisahan antara jaringan otomatisasi dan IT
- Kompatibel dengan semua sensor akselerasi yang umum
Untuk diagnostik getaran yang efisien dan terdesentralisasi
Sistem diagnostik VSE9xx dapat dipasang langsung di lapangan berkat IP 67 yang kokoh. Sistem ini dapat mengevaluasi hingga empat sinyal dinamis (misalnya akselerasi) dan meneruskan data melalui Ethernet atau fieldbus.
Dua input tambahan (1x sinyal pulsa, 1x analog) dapat digunakan untuk mengumpulkan informasi lebih lanjut yang relevan untuk pemantauan kondisi, seperti kecepatan dan suhu.
Mudah diintegrasikan meskipun ke dalam sistem yang sudah ada
IP 67 VSE sangat cocok untuk penambahan sistem pemantauan getaran simpel pada instalasi Anda yang sudah ada. Portofolio IP 67 yang lengkap dari ifm, yang juga mencakup switch, master IO-Link, suplai daya, dan edgeDevices, menawarkan fleksibilitas maksimal untuk melengkapi sistem Anda. Waktu, ruang, dan biaya untuk instalasi berkurang signifikan.