Sensor tekanan dengan sel pengukuran keramik berkualitas tinggi
Bebas pemeliharaan dan kokoh
Di sisi proses, sensor tekanan ini tidak memerlukan pemeliharaan karena tidak memiliki segel elastomer. Sel pengukuran keramik yang kokoh dengan tipe flush ini tahan terhadap tekanan, guncangan vakum, serta substansi yang abrasif. Selain itu, sensor ini juga tahan terhadap suhu media hingga 150 °C (maks. 1 jam). Jadi, sensor ini sangat cocok untuk semua aplikasi makanan pada umumnya.
Akurasi tinggi
Transmitter tekanan PM16 dan PM17 memiliki akurasi keseluruhan sebesar 0,2 %. Di samping itu, kompensasi suhu untuk perubahan suhu yang cepat (misalnya, pada proses CIP/SIP) telah ditingkatkan secara signifikan. Jadi, sensor ini cocok untuk semua aplikasi makanan pada umumnya.
Pemasangan fleksibel
Sensor ini tersedia dengan Triclamp untuk pemasangan langsung, kerucut penyegel G1, dan G1 Aseptoflex-Vario untuk pemasangan dengan adaptor proses dan pengelasan di dalam tangki dan dengan kerucut penyegel G1/2 khusus untuk pemasangan pada pipa.
Sertifikat pabrik gratis
Di www.factory-certificate.ifm, Anda dapat mendownload sertifikat pabrik gratis untuk setiap sensor tekanan PM yang dibeli.
Nilai tambah berkat IO-Link
Transmisi data bebas dari kehilangan
IO-Link memungkinkan transmisi data yang bebas dari kehilangan, karena hilangnya data dalam proses konversi dapat dihindari berkat komunikasi digital dan tidak terpengaruh oleh faktor eksternal, seperti medan magnet. Jadi, ini tidak berpengaruh pada transmisi data.
Proses transparan
Tekanan yang aktual diberikan sebagai output secara presisi dengan resolusi setinggi mungkin melalui IO-Link. Hal memudahkan untuk terus memantau proses Anda sepanjang waktu.
Penyiapan mudah
Sensor tekanan bisa dikonfigurasi dengan cepat dan mudah melalui koneksi IT, misalnya moneo, menggunakan IO-Link.