Mungkin Anda tidak berasal dari: Indonesia. Jika perlu, ganti ke:United States
  1. Sensor tekanan menurut aplikasi
  2. Ikhtisar teknologi

Sel pengukuran keramik kapasitif terdiri dari satu bodi dasar, dua layer kapasitor, satu solder kaca, dan satu membran.
Layer kapasitor pada bodi dasar dan membran hampir sama dengan kapasitor pelat dan membentuk kapasitor pengukuran dan referensi. Saat menerima tekanan, jarak antara membran dan bodi dasar dapat berubah dan ini mengubah kapasitansi di antara elektroda. Perubahan kapasitansi ini dievaluasi dan kemudian diproses menjadi sinyal yang umum di industri.

Fitur:

  • Rentang tekanan dari 100 mbar hingga 600 bar, vakum hingga -1 bar
  • Sangat kokoh dengan peringkat tekanan dan tekanan ledakan yang tinggi
  • Operasi tanpa deviasi > 100 juta siklus tekanan
  • Stabilitas dan kemampuan pengulangan tinggi dalam jangka panjang
  • Sel pengukuran kering tanpa media pengisian

Kelebihan:

  • Keramik tidak mengalami penuaan atau kelelahan (stabilitas jangka panjang)
  • Tahan terhadap puncak tekanan dinamis dan kavitasi
  • Pengaruh suhu minimal pada sel pengukuran keramik
  • Ketahanan dari bahan kimia tinggi
  • Elektroda pengimbang (basis) mendukung diafragma jika terjadi kelebihan tekanan

Kekurangan:

  • Memerlukan segel elastomer - hanya untuk gas di bawah 25 bar
  • Struktur pemasangan sel pengukuran pada sensor kompleks, sehingga memerlukan casing yang besar dan biaya lebih tinggi

Pada sel pengukuran ini, pengukur ketegangan dalam bentuk resistor dipasang di bagian belakang membran baja tahan karat dan dihubungkan sebagai jembatan Wheatstone. Sel pengukuran ini dapat diterapkan sebagai lapisan tipis atau film tipis. Ketik sel pengukuran menerima tekanan, membran berubah bentuk. Sinyal output sirkuit jembatan berubah secara proporsional dan kemudian diukur oleh elektronik dan dikonversi menjadi sinyal output yang umum di industri.

Fitur:

  • Rentang tekanan dari 6 bar hingga 600 bar
  • Cocok untuk gas hingga 600 bar
  • Stabilitas jangka panjang tinggi

Kelebihan:

  • Ukuran kecil, ukuran kunci 19 atau 22 mm
  • Pemasangan tanpa segel, sel pengukuran dilas pada koneksi proses
  • Tekanan ledakan tinggi
  • Sangat cocok untuk kuantitas besar

Kekurangan:

  • Ketahanan terhadap kelebihan beban lebih rendah bila dibandingkan sel pengukuran keramik kapasitif
    ⇒ sangat dianjurkan elemen peredam untuk aplikasi dengan tekanan dinamis dan kavitasi

Sel pengukuran ini menggunakan efek piezoresistive. Efek ini menjelaskan perubahan tahanan listrik pada suatu material akibat tekanan atau ketegangan. Perubahan pada tahanan dicatat dengan sirkuit jembatan dan dikonversi menjadi sinyal output yang umum di industri. Sel pengukuran silikon piezoresistive diikatkan di papan sirkuit cetak yang dilapisi agar tahan terhadap media yang umum (polusi udara, minyak, air, pelumas pendingin, dsb.).

Fitur:

  • Cocok untuk sensor pneumatik
  • Memungkinkan untuk pengukuran tekanan diferensial

Kelebihan:

  • harga menarik
  • elemen sensor kecil

Kekurangan:

  • tidak tahan terhadap media agresif tanpa upaya tambahan