Sensor aliran suhu tinggi SBT
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/head-images/2023/p_f_e_w_300_000128_sbt633_02.jpg?v=1026138448)
- Efisiensi dan kualitas yang telah ditingkatkan untuk proses kontrol suhu
- Pemantauan kontinu untuk kontrol suhu yang diterapkan
- Kontrol proses presisi berkat waktu respons yang cepat dan kemampuan pengulangan yang tinggi
- Manajemen energi modern yang dikombinasikan dengan sensor suhu
- Memiliki ketahanan terhadap suhu hingga 180 °C dan tekanan hingga 30 bar
Produk yang efisien untuk memastikan level kualitas yang diperlukan
Dirancang untuk memenuhi standar tertinggi terkait suhu dan tekanan, sensor aliran tipe SBT memastikan proses produksi yang efisien, misalnya di pabrik pencetakan injeksi, produksi ban, atau produksi pengganti daging. Sensor menentukan laju aliran media yang digunakan untuk kontrol suhu yang diterapkan agar dapat memanaskan atau mendinginkan cetakan yang bergantung pada langkah proses. Di dalam prosesnya, cetakan tidak akan terpengaruh oleh gelembung udara.
Dengan nilai yang diukur secara presisi dan kontrol proses yang tepat, Anda dapat meminimalkan tingkat penolakan.
Berkat tingkat pengulangan yang tinggi, deviasi dari setpoint dapat dideteksi dari sejak awal meskipun laju aliran sangat rendah. Dengan demikian, penolakan yang merugikan biaya akibat pendinginan yang prematur atau tidak sempurna dapat dihindari.
Mendeteksi kebutuhan pemeliharaan pada tahap awal berkat pemantauan secara kontinu
Tergantung dari sifat media pemanasan atau pendinginan, saluran yang digabungkan di pabrik pencetakan injeksi untuk kontrol suhu yang diterapkan lambat laun bisa tersumbat. Endapan seperti kapur atau partikel kotoran bisa mengurangi atau bahkan mencegah media pendinginan atau pemanasan mengalir. Akibatnya, media kerja yang tidak cukup dipanaskan tidak dapat terdistribusi secara tepat atau tidak didinginkan secara memadai. Keduanya situasi ini bisa menghasilkan produk dengan berkualitas rendah.
Filter dengan ukuran jaring sebesar 200 μm digunakan untuk memfilter partikel kotoran bebas. Tingkat pengulangan yang tinggi dan juga waktu respons yang cepat dari sensor dapat membantu mendeteksi kebutuhan pemeliharaan pada sistem pipa yang tersumbat dengan cepat dan memungkinkan sistem diperbaiki dari sejak awal.
Manajemen energi yang modern
Pemantau aliran dan suhu ini sudah terbukti kemampuannya untuk proses kontrol suhu. Dengan demikian, konsumsi energi pada proses produksi bisa dengan mudah dipantau dan dioptimalkan melalui kontrol suhu dan aliran yang presisi.
Berkat waktu respons yang luar biasa pada pengukuran aliran, waktu siklus yang tinggi bukan merupakan penghalang. Pengukuran suhu dapat diterapkan dengan menggunakan sensor yang tangguh, TM5101 (hingga 150 °C) atau TA2212 (hingga 200 °C).