- Berita produk
- Sensor
- Pengukuran udara kompresi presisi untuk manajemen energi yang efektif
Pengukuran udara kompresi presisi untuk manajemen energi yang efektif

“Sensor all-in-one” menghemat biaya
Meteran udara kompresi ini benar-benar serba bisa. Berkat sensor terintegrasi untuk suhu serta sensor opsional untuk tekanan, pengguna dapat melihat empat nilai proses (laju aliran, tekanan, suhu, dan konsumsi total) secara sekilas yang memberikan informasi tentang efisiensi energi dari sistem. Selain versi inline, versi screw-in (SD1540, SD1440) juga tersedia untuk pipa dengan diameter dari 14 hingga 254 mm serta dengan tekanan hingga 50 bar.
Efisiensi energi berkat pemantauan kebocoran
Pemantauan aliran presisi memungkinkan untuk mendeteksi kebocoran dan penghematan biaya energi. Selain itu, tingkat pengulangan yang tinggi dari perangkat ini memungkinkan alokasi tepat untuk biaya udara kompresi di setiap lini produksi dan penghitungan optimal untuk biaya produk.
Basis untuk manajemen energi yang lancar
Dengan mengikuti pedoman DIN EN ISO 50001 dari EU terkait efisiensi energi, semua negara anggota berkomitmen untuk mencapai penghematan energi. Persyaratan untuk mendapatkan pengurangan tarif pajak untuk energi adalah menerapkan sistem manajemen energi. Mengombinasikan meteran udara kompresi dengan kalibrasi DAkkS rutin bisa memberikan landasan yang optimal untuk komitmen ini.