- Berita produk
- Display / Operasi /Penerangan
- Strip LED yang fleksibel dengan warna RGB dan putih
Strip LED yang fleksibel dengan warna RGB dan putih

Penerangan dan pensinyalan terintegrasi
Strip LED tidak hanya memenuhi fungsi penerangan, misalnya selama proses pemasangan. Strip LED juga mengindikasikan status mesin melalui warna lampu yang berbeda.
Pilihan aplikasi yang fleksibel serta panjang yang berbeda menjadikan strip LED ini ekstra serba guna. Berkat profil aluminium opsionalnya, strip LED dapat dikencangkan dengan cepat dan aman, serta dapat menerangi sudut yang tidak terlihat sekalipun tanpa muncul bayangan.
Desain yang kokoh dengan peringkat perlindungan IP68 memungkinkan penggunaan di berbagai lingkungan yang menantang.
Pilihan warna yang beragam
LED tangguh untuk strip LED ini tersedia dalam warna RGB dan putih. Pemicuan dilakukan melalui empat input digital yang dapat digunakan untuk menghasilkan warna merah, kuning, hijau, biru, sian, dan ungu, serta cahaya putih alami. Selain itu, gradasi warna apa pun dapat dihasilkan berkat kontrol PWM.