- Berita produk
- Pemantauan kondisi
- Unit evaluasi untuk sinyal standar analog
Unit evaluasi untuk sinyal standar analog

Memantau nilai proses analog
Di mana pun dalam industri, sensor elektronik digunakan untuk mendeteksi nilai proses, seperti suhu, tekanan, atau aliran.
Pemantauan nilai proses sering kali terjadi langsung pada sensor. Akan tetapi, terkadang diperlukan perangkat pemantauan terpisah, misalnya jika dua nilai yang diukur akan diimbangi satu sama lain dan nilai yang dihasilkan akan dipantau.
Menghitung dan mengevaluasi nilai yang diukur
Unit evaluasi ini memiliki berbagai mode pengoperasian dan dua sensor analog dapat dihubungkan.
Dengan cara ini, dua titik peralihan dapat ditetapkan ke sinyal yang diukur, atau nilai batas dapat ditetapkan ke dua nilai yang diukur. Dua sinyal yang diukur dapat diskalakan dan dihubungkan satu sama lain dengan menggunakan fungsi matematika, seperti penambahan atau pengurangan.
Nilai proses yang dihitung dengan cara ini dapat dipantau hingga dua titik peralihan dan dapat diberikan sebagai sinyal analog (4... 20 mA).
Nilai yang terukur dapat dikirim secara digital ke pengontrol di tingkat yang lebih tinggi melalui IO-Link. Pengaturan parameter perangkat yang ekstensif juga dapat dilakukan secara praktis melalui IO-Link.
Aplikasi

Pengukuran tekanan diferensial di filter
Dua sensor tekanan mengukur sebelum dan setelah filter. Jika filter tersumbat seiring berjalannya waktu, tekanan diferensial akan meningkat.

Pengukuran tekanan dalam tangki fermentasi
Selain tekanan hidrostatis di bagian bawah tangki, tekanan gas di atas media yang meningkat sebagai hasil fermentasi diukur dan dikurangi dari tekanan hidrostatis untuk menentukan ketinggiannya.