- Berita produk
- Solusi IIoT
- Router LTE 4G kelas industri
Router LTE 4G kelas industri

Interface antara pabrik dan cloud
Router LTE 4G industri dari ifm digunakan di berbagai area aplikasi yang memerlukan koneksi internet atau cloud yang andal, namun infrastruktur IT berkabel tidak tersedia. Alasan yang mungkin untuk hal ini adalah jarak yang jauh yang membuat koneksi jaringan menjadi tidak ekonomis, atau fakta bahwa sistem ini masih dalam tahap konsep.
Router ini memberikan solusi hemat biaya dan cepat untuk mengatasi tantangan ini dan memfasilitasi koneksi internet yang dapat diandalkan untuk berbagai aplikasi.
Misalnya, edgeDevices dapat menggunakan port Ethernet untuk menyimpan data mesin yang relevan dalam layanan cloud. Dengan moneo Cloud mereka, ifm menawarkan platform IIoT yang menyediakan fungsi dasar untuk mengoptimalkan ketersediaan mesin, kualitas proses, dan konsumsi energi tanpa pengetahuan pemrograman apapun.
Router ini juga merupakan pilihan utama untuk akses jarak jauh dan diagnostik jarak jauh di lingkungan industri.
Pemasangan mudah dan terlindung
Berkat ulir M50, integrasi ke dalam kabinet kontrol jadi lebih mudah, dan bagian atas perangkat terlindungi hingga IP66 / IP67. Seperangkat aksesori opsional (E90001) dapat memperluas perlindungan ini ke seluruh casing dan memungkinkan pemasangan yang tidak rumit di dinding atau tiang dengan diameter 50...150 mm.