Master IO-Link untuk kabinet kontrol dengan koneksi IoT
![](/responsive/medium/fourbythree/content/gallery/productnews/applikationsbilder/2023/552777946_man_operator_control_process.jpg?v=-1683980410)
Pertukaran data yang aman antara level OT dan IT
Bahkan dalam dunia Industri 4.0 yang modern, mengamankan infrastruktur sistem terhadap pengaruh eksternal tetap menjadi prioritas utama. Modul master IO-Link dengan teknologi IoT berfungsi sebagai gateway yang terdesentralisasi dalam jaringan otomatisasi dan meneruskan data dari sensor yang terhubung ke fieldbus. Koneksi dengan level IT dilakukan melalui soket Ethernet IoT terpisah. Data dikirim melalui interface TCP/IP JSON yang sudah mapan. Hal ini memungkinkan Anda untuk memproses data proses yang relevan di level IT dan dalam sistem ERP, dan sekaligus menjaga keamanan instalasi Anda.
Pengaturan parameter mudah dengan moneo configure free
Software moneo|configure free yang intuitif mendeteksi seluruh infrastruktur IO-Link Anda secara otomatis dan mengaturnya dengan jelas dalam struktur hierarki yang telah ditentukan. Master dan sensor ditampilkan dengan masing-masing parameternya dan dapat dikelola secara terpusat dari software ini.
Koneksi sensor mudah
Sensor dan aktuator dihubungkan melalui kabel koneksi M12 standar tanpa skrining. Kabel koneksi dipasang melalui klem cage yang bisa dilepaskan di master IO-Link. Maksimal 8 sensor IO-Link dapat dihubungkan dan dipasok dengan total arus hingga 3,6 A. Panjang kabel maksimal bisa hingga 20 m.