• Produk
  • Industri
  • IIoT & Solusi
  • layanan
  • Perusahaan

Sensor induktif fail-safe untuk aplikasi industri dan aplikasi bergerak

Kokoh dan aman

Sensor fail-safe melindungi manusia dan mesin. Hingga kini, ifm adalah satu-satunya pemasok yang memasarkan sensor induktif fail-safe dengan casing kokoh yang terbuat dari logam penuh untuk menjamin keandalan maksimal, bahkan dalam kondisi ekstrem. Casing dari logam penuh menawarkan perlindungan maksimal terhadap kelembapan permanen. Selain itu, sensor ini juga diperkuat untuk menahan beban guncangan dan getaran yang biasanya terjadi pada mesin bergerak. Berkat rentang suhu yang luas dari -40 hingga 85 °C, sensor dapat digunakan di suhu ekstrem dingin maupun panas, di dalam dan luar ruangan pada kendaraan dan mesin.

Aplikasi

Contoh aplikasi yang umum untuk sensor fail-safe adalah pada penutup akses servis atau lubang got untuk memastikan bahwa mesin tidak dapat dinyalakan sebelum penutupnya tertutup. Pada mesin bergerak seperti crane bergerak atau platform kerja udara, sensor pengaman umumnya memantau perpanjangan lengan agar kendaraan tidak terguling.