- Berita produk
- Pemantauan kondisi
- VVB sebagai sensor getaran 3 sumbu dengan IO-Link
VVB sebagai sensor getaran 3 sumbu dengan IO-Link

Indikator yang telah teruji dipantau dalam 3 dimensi
VVB30x mendeteksi getaran dalam tiga sumbu pengukuran secara kontinu dan menggunakannya untuk menghitung indikator yang teruji untuk mengevaluasi kondisi mesin. Hal ini memberikan informasi kepada pengguna terkait berkurangnya kinerja (v-RMS), friksi mekanis (a-RMS), benturan (a-Peak), dan keausan bantalan (Crest). Suhu permukaan juga dikirim sebagai indikator keausan tambahan. Dalam versi pemantauan kondisi Basic, sensor juga menganalisis ketidakseimbangan mesin dan mendeteksi jam pengoperasian mesin berdasarkan tingkat getaran. Versi pemantauan kondisi DataScience juga memiliki opsi terintegrasi untuk analisis bantalan BearingScoutâ„¢.
Aliran data menuju sistem kontrol dan level IT
Semua data dikirim secara bersamaan ke sistem kontrol dan ke level IT melalui IO-Link, sehingga pengguna memiliki semua indikator yang relevan untuk melakukan pemantauan kondisi berbasis IT, misalnya pada platform IIoT moneo.
Pengaturan nilai batas yang mudah sesuai ISO 20816-3
Mengatur nilai batas getaran juga mudah dengan VVB30x: berdasarkan standar ISO 20816-3, kategori mesin dapat dipilih dan nilai batas yang ditentukan untuk kategori tersebut dapat ditransfer ke sensor melalui perintah sistem. Jika nilai batas terlampaui, analisis kesalahan yang mendetail dapat dilakukan dengan mudah berkat memori ring BLOB yang terintegrasi. Data mentah hingga 12 detik dapat disediakan secara otomatis. Selain itu, sensor dilengkapi dengan riwayat nilai karakteristik internal yang menyediakan ringkasan dalam sembilan hari terakhir.
Berkat VVB30x, analisis getaran yang komprehensif dan pemantauan mesin yang presisi menjadi jauh lebih mudah.