Mungkin Anda tidak berasal dari: Indonesia. Jika perlu, ganti ke:United States
  1. Perangkat IIoT
  2. Pengontrol IIoT

Pengontrol IIoT – alat serba guna yang dapat memenuhi segala kebutuhan Anda

Apakah Anda mencari solusi digitalisasi yang fleksibel untuk sistem dan aplikasi Anda? Apakah Anda ingin melakukan pemrosesan awal dan mengumpulkan informasi pabrik dan data sensor, lalu mengirimnya ke cloud? Apakah Anda mencari solusi yang memungkinkan Anda untuk melakukan tugas kontrol secara presisi? Bukan masalah! Pengontrol IIoT ifm adalah alat universal untuk menjalankan semua tugas ini.

Mengapa pengontrol IIoT?

Keunggulan dalam hal fungsi dan kepraktisan

Berkat kemampuan multifungsinya sebagai gateway IT, sistem visualisasi, dan pengontrol yang andal, pengontrol IIoT memiliki keunggulan sebagai solusi komunikasi yang andal dan fleksibel untuk digitalisasi mesin dan sistem.

Andal

Pengontrol IIoT bahkan cocok untuk lingkungan yang paling menantang sekalipun. Prosesor Quadcore 1.3 GHz bekerja di perangkat pada suhu sekitar hingga 60 °C untuk varian dengan Display dan hingga 55 °C untuk varian dengan kabinet kontrol dengan performa penuh.

Komunikatif

Dengan pengontrol IIoT, pertukaran data dengan cloud atau platform di lokasi menjadi lebih mudah. Bahkan, akses data I/O juga dapat dilakukan secara Plug & Play karena berbagai tipe protokol yang berbasis pada Ethernet didukung.

Fleksibel

Pengontrol IIoT bisa diprogram dengan bebas menggunakan CODESYS V 3.5, sehingga dapat disesuaikan secara individual dengan aplikasi Anda. Pengontrol ini dapat digunakan sebagai PLC, perangkat IIoT, dan/atau sebagai sistem visualisasi. Pada pengontrol IIoT dengan varian Display, isi tampilan juga dapat diprogram dengan bebas.

Koneksi untuk cloud yang berbeda

Pengontrol IIoT memungkinkan untuk transmisi data yang telah disimpan dan disiapkan untuk berbagai platform cloud yang paling umum, seperti AWS, Microsoft Azure, dan AnyViz. Selain itu, pengontrol IIoT menggunakan bahasa digitalisasi standar yang banyak digunakan, seperti OPC UA dan MQTT. Jika data perlu disimpan dan diproses secara real-time, input dapat dibaca dan outputnya bisa dikontrol dengan menggunakan protokol Ethernet Industri, seperti EtherCAT, EtherNet/IP, atau Modbus TCP.

Siap pakai untuk IO-Link

Pengontrol IIoT menyediakan akses Plug & Play ke level input dan output melalui Ethernet yang memungkinkan semua nilai proses dapat tersedia dalam bentuk informasi yang dapat dibaca dengan nilai dan unit.

Pengontrol IIoT dalam aplikasi yang praktis: Ikhtisar aplikasi

Biasanya, pengontrol IIoT dapat digunakan pada saat

  • data harus disimpan,
  • tugas kontrol harus dijalankan,
  • data harus dikirim ke cloud atau server di lokasi, atau
  • sistem visualisasi yang bisa diprogram dengan bebas diperlukan.

Semua-dalam-satu Keamanan Berbagai clouds
didukung
Fleksibel Integrasi IO-Link yang sempurna Potensi penghematan Casing yang kokoh

Konektor cloud, visualisasi, dan pengontrol yang andal dalam satu perangkat

Keamanan siber merupakan bagian integral dari desain perangkat

Pengontrol IIoT mendukung AWS dan Anyviz

Dapat diprogram dengan bebas melalui CODESYS V3.5

Akses Plug & Play ke level input dan output melalui Ethernet

Semua nilai proses tersedia dalam bentuk informasi yang bisa dibaca

Semua-dalam-satu: Kelas perangkat yang berbeda dikombinasikan ke dalam satu perangkat

Varian dengan peringkat perlindungan IP65 menghilangkan kebutuhan akan kabinet kontrol

Casing aluminium die-cast bahkan tahan terhadap lingkungan yang paling menantang