Sensor ketinggian

Pengukuran ketinggian dan evaluasinya berperan penting dalam otomatisasi proses. Bagaimana jika tangki cairan terlalu penuh atau dioperasikan dalam keadaan kosong?
Aplikasi ketinggian bisa diatasi dengan berbagai teknologi. Temukan yang terbaik untuk aplikasi Anda.
Teknologi | Aplikasi | Tipe sensor | Rentang pengukuran maks [cm] | Output analog | Output peralihan | Persetujuan | Informasi lebih lanjut | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Spektroskopi impedansi yang kontak dengan media |
Alternatif untuk garpu getar Mengatasi residu dan busa |
LMT, LMC | - | - | + | EHEDG, 3A, FDA, EC1935, WHG*, ATEX, DNV/GL, FCM |
Aplikasi ketinggian titik |
![]() |
Kapasitif yang kontak dengan media |
Untuk mencegah meluap dan pemantauan kebocoran |
LI | - | - | + | WHG* | |
![]() |
Kapasitif tanpa ada kontak |
Untuk pendeteksian melalui dinding tangki non-logam |
KG, KI, KQ | 25 | - | + | ||
![]() |
Kapasitif yang kontak dengan media |
Untuk aplikasi pada tangki hidrolik dan cairan pendingin |
LK, LT | 73 | + | + | WHG* | Aplikasi ketinggian kontinu |
![]() |
Radar gelombang yang diarahkan yang kontak dengan media |
Untuk aplikasi industri dan higienis |
LR | 200 | + | + | EHEDG, 3A, FDA, EC1935, WHG* | |
![]() |
Hidrostatis yang kontak dengan media |
Untuk aplikasi industri dan higienis pada tangki dan saluran air yang mengalir bebas |
PG, PI, PA, PS, PN, PE, PM |
- | + | + | EHEDG, 3A, FDA, EC1935, ATEX, DNV/GL, FCM | |
![]() |
Ultrasonik tanpa ada kontak |
Untuk jarak jauh dan permukaan yang sulit |
UGT, UIT | 800 | + | + | ||
![]() |
Fotoelektrik tanpa ada kontak |
Untuk jarak jauh Pengukuran tidak tergantung dari sudut dengan titik cahaya terfokus |
O1D | 980 | + | + | ||
![]() |
Fotoelektrik 3D tanpa ada kontak |
Untuk bahan curah Untuk pemantauan kelengkapan |
O3D | 800 | + | + | ||
![]() |
Radar tanpa ada kontak |
Untuk aplikasi industri dan higienis |
LW | 1000 | + | + | EHEDG, 3A, FDA, EC1935, FCC, CRN, cULus, UKCA | |
*German Federal Water Act |