Mungkin Anda tidak berasal dari: Indonesia. Jika perlu, ganti ke:United States
  1. Sensor getaran
  2. Sensor getaran 3 sumbu dengan IO-Link

Sensor getaran IO-Link 3 sumbu untuk pemantauan kondisi pintar

Dapatkan informasi yang berharga terkait kondisi mesin Anda dengan sensor pemantauan kondisi VVB3. Sensor VVB3 mendeteksi getaran secara kontinu dalam tiga sumbu, serta mengukur suhu permukaan dari komponen yang tidak berputar. Dari nilai pengukuran tersebut, sensor pintar akan menentukan kondisi “vital” mesin.

Dengan rentang frekuensi seluas 5.600 Hz, sensor ini dapat mendeteksi anomali, keausan, kerusakan bantalan, kurangnya pelumasan, atau kavitasi secara andal dan sejak dini. Hal ini memungkinkan Anda untuk bertindak sebelum terjadi kerusakan serius dan meningkatnya biaya lanjutan. Dengan VVB3, Anda berinvestasi pada pemeriksaan rutin untuk menjaga peralatan Anda berjalan lancar dan memastikan tidak ada masalah yang mendasar. Anda siap untuk menemukan keunggulan dari pemeliharaan prediktif dan memantau kondisi mesin Anda?

Sensor getaran VVB3 secara mendetail

Manfaat utama dari VVB3

Teknologi MEMS 3 sumbu menghadirkan fleksibilitas pemasangan dan pengukuran presisi dalam tiga arah, aksial, vertikal, dan horizontal, hanya dengan satu posisi pengukuran saja.

Casing baja tahan karat yang sangat kokoh dapat bertahan dalam kondisi pengoperasian yang paling menantang. Berkat fungsi pengujian mandiri internal dan konektor M12, kabel yang rusak dapat diganti kapan saja. Sensor andal ini sepenuhnya bebas pemeliharaan. Selain itu, LED juga memungkinkan Anda untuk terus memantau status perangkat.

Sebagai opsi, Anda dapat menggunakan fitur analisis terintegrasi untuk ketidakseimbangan dan bantalan yang mudah digunakan melalui interface IO-Link. Pantau berbagai indikator kondisi secara kontinu untuk mendeteksi kelelahan, friksi, benturan, dan suhu permukaan.

Ambang batas dapat ditetapkan dengan mudah sesuai ISO 20816-3 berdasarkan tipe mesin dan daya nominal melalui perintah sistem PLC atau sistem IT.

Aplikasi

Sensor pemantauan kondisi VVB telah dirancang sebagai solusi pemantauan lengkap yang terintegrasi dalam satu sensor.
Aplikasi targetnya melingkupi segala tipe mesin berputar dengan operasi mesin kontinu atau kontinu parsial (kecepatan dan daya putaran) dan dengan poros penggerak.
Sensor ini biasanya digunakan pada motor listrik, kipas, pompa, motor roda gigi, sabuk konveyor, bantalan vertikal, roda gigi reduksi, penggerak sabuk, HVAC, pompa vakum, separator (tanpa roda gigi) dan mesin satu poros lainnya, seperti mesin gergaji kayu.

Motor listrik

Grafik ini menampilkan titik pengukuran yang dapat digunakan untuk sensor getaran 3 sumbu

Pompa sentrifugal

Grafik ini menampilkan titik pengukuran yang dapat digunakan untuk sensor getaran 3 sumbu

Kipas

Grafik ini menampilkan titik pengukuran yang dapat digunakan untuk sensor getaran 3 sumbu

Gearbox reduksi

Grafik ini menampilkan titik pengukuran yang dapat digunakan untuk sensor getaran 3 sumbu

Pompa vakum

Grafik ini menampilkan titik pengukuran yang dapat digunakan untuk sensor getaran 3 sumbu

Pemasangan VVB3

Sensor getaran ini dapat dipasang secara fleksibel berkat tiga sumbu pengukuran, dengan berbagai aksesori pemasangan yang memberikan fleksibilitas tambahan. Perlu diperhatikan bahwa penggunaan aksesori pemasangan dapat memengaruhi pengukuran.

Di mana? Idealnya, sensor dipasang di dekat setiap dudukan bantalan.

Bagaimana caranya? Sensor sebaiknya dipasang dengan sekrup ke dalam material casing yang solid atau dipasang menggunakan aksesori pemasangan ifm yang sesuai:

Pemasangan langsung melalui lubang berulir

E30562

Pemasangan sementara dengan magnet

E30491

Pemasangan dengan adaptor perekat

E30475

Pemasangan dengan baut pendukung motor

E30540
E30535

Integrasi fleksibel ke dalam ekosistem yang sudah ada

Tanya-jawab tentang VVB3

Produk

Perbandingan produk
Pemantauan kondisi dasar
VVB 3 sumbu
Pemantauan kondisi DataScience
VVB 3 sumbu
Sensor pemantauan kondisi
VVB 1 sumbu
Rentang pengukuran 16 g, 2...5.600 Hz 16 g, 2...5.600 Hz 50 g, 2...10.000 Hz
Sumbu pengukuran x, y, z (dapat dikonfigurasi) x, y, z (tidak dapat dikonfigurasi) z
Indikator keausan
(bersiklus)
5 indikator:
kelelahan (v-RMS), benturan (a-Peak),
friksi (a-RMS), Crest,
suhu permukaan
13 indikator:
kelelahan (v-RMS), benturan (a-Peak),
friksi (a-RMS),
suhu permukaan
5 indikator:
kelelahan (v-RMS), benturan (a-Peak),
friksi (a-RMS), Crest,
suhu permukaan
Nilai analisis
(tidak bersiklus)
Ketidakseimbangan Ketidakseimbangan
Demodulasi bantalan berputar (BearingScout™)
Interface IO-Link 1.1.3 (COM3)
mode SIO
IO-Link 1.1.3 (COM3)
mode SIO
IO-Link 1.1.1 (COM2 / COM3)
mode SIO
Instalasi Sekrup pemasangan M5 Sekrup pemasangan M5 Set sekrup M8
Set sekrup ¼''28
Data mentah (BLOB) Sinyal waktu akselerasi 4 dtk (sinkron)
atau hingga 12 dtk (satu sumbu)
Sinyal waktu akselerasi 4 dtk (sinkron)
atau hingga 12 dtk (satu sumbu)
Sinyal waktu akselerasi 4 dtk
Fungsi tambahan
  • Penghitung jam operasional mesin
  • Riwayat nilai karakteristik 9 hari
  • Konfigurasi ambang batas (ISO 20816-3)
  • LED status
  • Penghitung jam operasional mesin
  • Riwayat nilai karakteristik 9 hari
  • Konfigurasi ambang batas (ISO 20816-3)
  • LED status
  • Konfigurasi output peralihan yang ditentukan pengguna
  • Penghitung jam operasional mesin
  • Pemilihan ISO 20816-3 melalui nomor produk