- Sensor getaran
- Sensor dan transmitter getaran
Sensor dan transmitter getaran
DIN ISO 10816-3 / ISO 20816-3 adalah standar industri yang diakui secara global yang menetapkan persyaratan dalam mengevaluasi getaran mekanis pada mesin untuk pengukuran pada komponen yang tidak berputar. Penilaian dan evaluasi didasarkan pada getaran keseluruhan (v-RMS) dan nilai batas yang ditentukan untuk setiap tipe mesin.
Sensor getaran VKV (analog), sensor getaran VVB (IO-Link), transmitter getaran VTV (analog), dan transmitter getaran VWV (nirkabel) memiliki karakteristik berikut:
- Transmitter dan sensor getaran dapat diretrofit dengan mudah dan memantau kondisi keseluruhan sistem seiring berjalannya waktu.
- Komunikasi standar digunakan untuk mendeteksi nilai getaran yang meningkat, dan segala penurunan kondisi dapat dideteksi dengan andal melalui ambang batas peringatan dan alarm, yang dapat mencegah kerusakan konsekuensial.
Produk

Sensor getaran VKV
Sensor getaran VKV menyediakan pemantauan online terhadap kondisi getaran keseluruhan mesin dan peralatan berdasarkan ISO 10816. Sensor ini mengukur velositas getaran rms pada permukaan komponen yang tidak berputar, dan memicu alarm jika getaran mesin terlalu kuat.
- Dilengkapi ring pengaturan mekanis pada sensor untuk pengaturan titik peralihan dan jeda peralihan secara intuitif
- 1 output analog, 1 output peralihan

Transmitter getaran VTV
Transmitter getaran VTV mengirim secara kontinu velositas getaran rms (v-RMS) melalui sinyal analog 4...20 mA. Oleh karena itu, sensor ini dapat diintegrasikan dengan mudah dan memungkinkan pemantauan getaran yang andal berkat pemantauan secara langsung pada pengontrol atau konverter frekuensi.
- Versi untuk suhu hingga 125 °C dengan peringkat perlindungan IP 69K
- Versi untuk area berbahaya (EX 3D/3G)
- 1 output analog

Sensor getaran VNB dengan display
Sensor getaran VNB mengirim secara kontinu velositas getaran rms (v-RMS) melalui sebuah sinyal analog 4...20 mA. Sehingga, sensor ini dapat dengan mudah diintegrasikan ke sistem kontrol yang sudah ada. Tanpa infrastruktur yang sudah ada, visualisasi dan alarm dapat diimplementasikan secara langsung pada perangkat melalui display RGB.
- Memori riwayat terintegrasi dengan jam real-time
- 1 input analog untuk pemantauan satu nilai ukur tambahan
- 2 output peralihan / 1 output analog (dapat dikonfigurasi)

Transmitter getaran VWV nirkabel
Transmitter getaran VWV nirkabel mengirim secara intermiten velositas getaran rms (v-RMS) dan suhu ke gateway yang tepat melalui protokol mesh yang telah dipatenkan. Menyiapkan banyak sensor sangatlah mudah. Gateway dapat diintegrasikan ke dalam lingkungan IT, baik melalui MQTT maupun HTTP Rest. Selain komunikasi Ethernet TCP/IP dan Wi-Fi, transmitter ini juga mendukung opsi komunikasi jaringan independen berbasis standar radio seluler NB-IoT, LTE CAT m1, atau 2G GSM.
- Komunikasi radio
- Bertenaga baterai
Catatan: Harap perhatikan batasan regulasi dari persetujuan radio spesifik negara yang ditampilkan pada lembar data perangkat relevan.

Sensor getaran IO-Link VVB (1 sumbu)
Sensor getaran VVB menawarkan evaluasi getaran yang andal berdasarkan ISO 10816. v-RMS tidak hanya disediakan melalui interface IO-Link, tetapi juga dapat dikonfigurasi dengan praktis melalui interface menggunakan alat software yang sesuai. Tapi masih ada lagi! Dengan rentang frekuensi hingga 10 kHz dan beberapa indikator kondisi lainnya (a-peak guncangan, a-RMS friksi, crest dan suhu), VVB menawarkan semua yang Anda perlukan untuk pemantauan kondisi. Bahkan data mentah untuk melakukan analisis akar penyebab dengan lebih mendalam juga tidak masalah bagi VVB!

Sensor getaran IO-Link VVB3 (3 sumbu)
Generasi kedua dari sensor getaran IO-Link VVB tidak hanya menawarkan semua keunggulan utama dari generasi pertama, tetapi juga menjadi standar baru untuk pemantauan kondisi pintar. Salah satu fitur utamanya adalah teknologi MEMS digital 3 sumbu dengan rentang frekuensi hingga 5.600 Hz yang dapat mengukur dan memantau berbagai indikator kondisi yang umum digunakan pada sumbu X, Y, dan Z.
- Riwayat nilai karakteristik terintegrasi selama 9 hari terakhir
- Mekanisme data mentah tersinkronisasi untuk semua sumbu pengukuran
- Fungsi BearingScout™ untuk analisis bantalan dan ketidakseimbangan.
Ringkasan adaptor pemasangan
No. produk | Tipe | VTV | VKV | VNB | VWV | VVB0xx | VVB3xx |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adaptor magnetik M8 |
|||||||
Adaptor magnetik M5 |
|||||||
Adaptor magnetik ¼"-28 UNF |
|||||||
Adaptor perekat M8 90° |
|||||||
Adaptor perekat ¼"-28 UNF |
|||||||
Adaptor perekat M8 |
|||||||
Adaptor perekat ¼-28 UNF |
|||||||
Adaptor perekat M5 |
|||||||
Adaptor pemasangan M5 / M8 - Ø 12.5 |
|||||||
Adaptor pemasangan M5 / M8 - Ø 8.5 |
|||||||
Adaptor pemasangan M8 - Ø 12.5 |
|||||||
Adaptor pemasangan M8 - Ø 12.5 |
|||||||
Adaptor sekrup M5 - M10 |
|||||||
Adaptor sekrup M5 - M12 |
|||||||
Adaptor sekrup M5 - M16 |
|||||||
Adaptor sekrup M5 - M20 |
|||||||
Adaptor sekrup M8 - M12 |
|||||||
Adaptor sekrup M8 - M16 |
|||||||
Adaptor sekrup M8 - M20 |