Mungkin Anda tidak berasal dari: Indonesia. Jika perlu, ganti ke:United States
  1. Kelebihan AS-i
  2. Pemilihan produk

Pemilihan produk

Perangkat mana yang paling sesuai untuk aplikasi Anda?

Apakah Anda ingin mengumpulkan banyak sinyal di lapangan/kabinet kontrol dengan mudah, atau mengontrol katup, lampu atau aktuator lainnya?
Maka pilihlah modul input dan output dengan banyak fitur untuk pemasangan yang mudah dan cepat.

Apakah Anda ingin mentransfer pemrosesan sinyal lebih lanjut ke sistem level yang lebih tinggi?
Maka pilihlah AS-Interfacemaster.

Apakah Anda memiliki aplikasi pengamanan?
Maka pilih AS-Interface Safety at Work.

Apakah Anda memiliki aplikasi di area berbahaya?
MakaAS-Interfacehazardous area adalah pilihan yang tepat.

Apakah Anda memerlukan aksesori untuk AS-Interface?
PilihlahAksesori untuk AS-Interface.

  Modul input dan output Master AS-i Keselamatan di Tempat Kerja As-i untuk area berbahaya Aksesori AS-i
 
Instalasi di kabinet kontrol  
Instalasi di lapangan  
Instalasi di casing
Interface komunikasi AS-i / IO-Link PROFIBUS, PROFINET, EtherNet,
EtherNet/IP, EtherCat, Modbus TCP, OPC UA,...
PROFIBUS, PROFINET, EtherNet,
EtherNet/IP, EtherCat, Modbus TCP, OPC UA,...
AS-i  
I/O digital    
I/O analog      
I/O keamanan        
Persetujuan        
Fungsi katup 3/2, 4/2, 5/2, 5/3     3/2, 5/2, 5/3  
Suplai tegangan melalui M8, M12, terminal,
kabel bulat, kabel pipih
Terminal, kabel bulat M12, terminal, kabel bulat, kabel pipih M12, kabel pipih M12, kabel bulat
Koneksi sensor/aktuator M8, M12, terminal sekrup, klem cage   M12, terminal sekrup, klem cage M12 M12, kabel bulat
Peringkat perlindungan IP20, IP65, IP66, IP67
IP68, IP69 K
IP 20 IP20, IP66, IP67, IP69 K IP50, IP67 IP20, IP65, IP66, IP67
IP68, IP69 K
Mode/profil pengalamatan AS-i Node tunggal/ A/B M3 + M4 Node tunggal Node tunggal/ A/B -
           
Industri Modul input dan output Master AS-i Keselamatan di Tempat Kerja AS-i untuk area berbahaya Aksesori AS-i
Industri pengemasan
Industri makanan
Industri otomotif
Peralatan mesin
Industri pertambangan
Manufaktur mesin
Industri baja dan logam
Logistik
Pengolahan air
Industri milling