- ecolink
- Versi
Versi ecolink
ecolink - ikhtisar produk
EVC - (Cairan Pendingin)
Untuk aplikasi pada otomatisasi pabrik, industri peralatan mesin, rekayasa mekanis, dan aplikasi hidrolik
Material PUR berkualitas tinggi sesuai dengan persyaratan di lingkungan industri. Ketahanan baik terhadap mineral dan oli hidrolik, gemuk dan cairan pendingin serta radiasi UV. Konektornya bebas halogen dan bebas silikon, dan kabelnya cocok untuk rantai tarik dan gerakan torsional.
EVT - (Suhu)
Untuk area higienis dan basah pada industri makanan
Casing dan kabel PVC berkualitas tinggi, kontak berlapis emas dan mur baja tahan karat berkualitas tinggi (316L/1.4404). Ketahanan yang baik terhadap agen pembersih dan disinfektan standar industri memastikan masa pakai yang lama. Produk ini hanya memiliki masa pakai terbatas apabila digunakan pada sistem pengisian yang menggunakan hidrogen peroksida dan asam perasetat untuk pembersihan dan disinfeksi. Untuk kasus ini, kami merekomendasikan produk dari seri EVF.
EVF - (Makanan)
Untuk area higienis dan basah di industri makanan
Casing PP berkualitas tinggi dan kabel khusus dengan insulasi selubung MPPE yang inovatif menjamin ketahanan yang sangat baik terhadap agen pembersih dan disinfektan standar industri. Mur koneksi memiliki kontur khusus agar lebih kuat mengikat meskipun saat dikencangkan dengan tangan dan jari yang basah. Permukaan yang halus mencegah endapan kotoran dan memungkinkan pembersihan tanpa masalah.
EVM - (Mesin bergerak)
Untuk sensor di lingkungan yang sangat menantang, seperti mesin konstruksi atau kendaraan penebar pasir
Material PUR berkualitas tinggi sesuai dengan persyaratan di lingkungan bergerak. Ketahanan baik terhadap mineral dan oli hidrolik, gemuk, dan cairan pendingin. Konektornya bebas halogen dan bebas silikon, dan kabelnya cocok untuk rantai tarik dan gerakan torsional. Mur koneksi tahan korosi terbuat dari baja tahan karat (316L/1.4404).
EVW - (Pengelasan)
Untuk aplikasi pengelasan
Kabel PUR khusus bebas halogen mencegah terbakar saat terkena percikan las; mur kopling berlapis teflon mencegah percikan las menempel.
Kabel ini cocok untuk rantai tarik dan gerakan torsional sehingga menjadi pilihan yang tepat untuk aplikasi pada robot pengelasan.
EVS - (Standar)
Untuk aplikasi standar
Alternatif berbiaya rendah untuk penggunaan dalam otomatisasi pabrik.
ENC.A - (Atex)
Untuk aplikasi di area berbahaya ATEX cat. 1D dan 1G.
Konektor biru ini dirancang untuk penggunaan pada aplikasi ATEX di sirkuit intrinsik aman dari kategori 1D/G. Kabel PUR memiliki induktansi dan kapasitansi rendah yang memungkinkan penggunaan pada aplikasi dengan kabel yang panjang. Material isolasi selubung mengurangi bahaya muatan statis yang disebabkan oleh friksi.
Badan persetujuan DEKRA EXAM di Jerman telah menguji coba tipe ini dan memberi sertifikasi untuk konektor ini.
Sertifikat pengujian tipe EC untuk komponen berlaku di semua negara UE.
EVC.A – (Atex)
Untuk aplikasi di area berbahaya ATEX cat. 2D, 3D, dan 3G.
Konektor ifm dari seri ecolink memenuhi persyaratan standar yang ketat dan dapat digunakan di area ATEX kategori 2D, 3D dan 3G.
Badan persetujuan DEKRA EXAM di Jerman telah menguji coba tipe ini dan memberi sertifikasi untuk konektor ini.
Sertifikat pengujian tipe EC untuk komponen berlaku di semua negara UE.
EVF - (Makanan)
berkabel
Berkat teknologi inovatif dan telah dipatenkan ini, pengurang ketegangan dan segel kabel dipisah secara ketat satu sama lain. Pengurangan ketegangan dipastikan berkat penggunaan klem bola tiga arah yang sangat kuat yang andal ketika menjepit kabel, meskipun terjadi ketegangan tarik yang intens. Berkat pemisahan yang ketat, tidak ada beban mekanis pada segel sehingga kabel tidak mengalami perubahan bentuk pada titik penyegelan. Segel kabel yang sangat elastis diposisikan tepat pada entri kabel dan penyegelan andal bahkan jika terjadi pergerakan kabel yang intens. Hal ini mencegah penumpukan kotoran dan konektornya mudah dibersihkan.
Berkat teknologi yang telah dipatenkan, konektor berkabel ini mencapai peringkat perlindungan IP65, IP67, IP68 dan IP69K.