- Sensor induktif dari logam penuh
- Aplikasi
Aplikasi
Casing | Karakteristik | Aplikasi makanan dan higienis | Peralatan mesin | Baja dan otomotif | Persetujuan ATEX | Versi dengan IO-Link | Versi untuk ruang terbatas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IxT | Suhu pengoperasian hingga 100°C | ![]() |
![]() |
![]() |
|||
IxC | Tahan terhadap cairan pendingin dan pelumas | ![]() |
![]() |
||||
IxR | Lapisan anti-lengket | ![]() |
|||||
Ix5xxA | Tahan benturan hingga 4 joule | ![]() |
Industri makanan
Desain casing higienis dengan ketahanan dari kemasukan substansi asing dan dari suhu yang tinggi
Pada industri makanan, tidak hanya suhu yang berubah cepat, tetapi juga media agresif yang digunakan untuk pembersihan sehari-hari dapat memberi pengaruh terhadap material casing.
Material sensor dari logam penuh yang kokoh ini tahan terhadap korosi sehingga sensor ini dapat digunakan untuk aplikasi yang ekstrem. Casing dari baja tahan karat berkualitas tinggi dengan peringkat perlindungan IP65 hingga IP 69K ini sangat cocok untuk penggunaan dengan produk pembersih dan kelembapan secara permanen. Pada seri I*T, perubahan suhu atau status suhu hingga 100 °C tidak berpengaruh negatif terhadap keandalan sensor untuk mendeteksi posisi akhir.
Casing pendek tanpa jarak minimum untuk ruang yang terbatas
Peralatan mesin
Konsep penyegelan yang dirancang khusus untuk keandalan penggunaan dari terkena cairan pendingin dan pelumas
Oli dan cairan pendingin sangat memengaruhi komponen yang terpasang di peralatan mesin. Sensor standar tidak memadai untuk banyak aplikasi. Seri I*C dikembangkan secara khusus untuk industri ini. Baik tabung berulir maupun permukaan depan terbuat dari baja tahan karat berkualitas tinggi (316L). Konsep penyegelan sensor ini, yang dikombinasikan dengan konektor ecolink yang cocok, dapat menjamin penggunaan yang bebas pemeliharaan, misalnya di peralatan mesin atau sistem di mana cairan pendingin dan pelumas bisa berdampak permanen.
Ulir Casing |
Koneksi listrik |
Panjang total [mm] | Jangkauan pendeteksian [mm] pemasangan tipe flush |
No. pesanan |
---|---|---|---|---|
M12 x 1 | Konektor M12 | 60 | 4 | IFC277 |
M12 x 1 | Kabel 2 m | 40 | 4 | IFC278 |
M18 x 1 | Konektor M12 | 60 | 7 | IGC260 |
M18 x 1 | Kabel 2 m | 40 | 8 | IGC261 |
M30 x 1,5 | Konektor M12 | 45 | 12 | IIC236 |
M30 x 1,5 | Kabel 2 m | 65 | 15 | IIC237 |
Industri baja dan otomotif
Ideal untuk aplikasi pengelasan
Pada industri baja dan otomotif, percikan las tidak hanya berpengaruh buruk pada permukaan pendeteksian, tetapi juga pada selongsong berulir. Desain logam penuh dengan lapisan anti-lengket dan permukaan pendeteksian yang tangguh merupakan solusi ideal untuk memastikan pengoperasian yang andal.
Selain itu, desain baja tahan karat yang tangguh menawarkan perlindungan yang maksimal terhadap komponen yang bersifat abrasif selama pengerjaan dengan menggunakan mesin. Berkat teknologi sensor baru ini, model desain tugas berat yang andal ini juga tidak sensitif terhadap medan magnet. Sensor ini beroperasi dengan keandalan absolut, meskipun terpasang tepat di samping rem listrik.
Ulir Casing |
Koneksi listrik |
Panjang total [mm] | Jangkauan pendeteksian [mm] pemasangan tipe flush |
No. pesanan |
---|---|---|---|---|
M12 x 1 | Konektor M12 | 45 | 4 | IFR207 |
M12 x 1 | Kabel 2 m | 40 | 4 | IFR212 |
M18 x 1 | Konektor M12 | 45 | 8 | IGR207 |
M18 x 1 | Kabel 2 m | 40 | 8 | IGR212 |
M30 x 1,5 | Konektor M12 | 50 | 15 | IIR207 |
M30 x 1,5 | Kabel 2 m | 45 | 15 | IIR212 |
Penggunaan di area berbahaya
Banyak kalangan internasional mengizinkan penggunaan di area berdebu atau gas yang berbahaya. Sensor yang termasuk dalam kategori 3G/3D atau 2D ini dapat dihubungkan langsung ke kontrol sistem. Casing dan bagian casing pada perangkat ini dan konektor yang sesuai pada seri EVCxxA telah diuji dengan energi benturan 4 J.
Versi dengan IO-Link
Pengukuran jarak andal, akurat hingga milimeter dengan IO-Link
Berkat teknologi sensor pengukuran, jarak ke target dapat dipantau secara permanen. Perubahan jarak mekanis akan langsung terdeteksi, sehingga tidak perlu lagi melakukan penyesuaian ulang secara preventif untuk mengurangi kemungkinan waktu berhenti. Profil sensor pintar ini menyediakan berbagai opsi pengaturan. Fungsi titik peralihan dan output dapat dikonfigurasi. Tidak perlu lagi menyimpan stok untuk berbagai tipe sensor berbeda, karena semua pengaturan yang diperlukan tersedia melalui interface IO-Link.