• Produk
  • Industri
  • IIoT & Solusi
  • layanan
  • Perusahaan

Peralatan mesin / pengerjaan logam

  • Keandalan tinggi pada kondisi basah dan berminyak berkat IP68/69K, bahkan ketika suhu berfluktuasi ekstrem dari -40°C hingga 85°C, misalnya ketika menggunakan cairan pendingin.
  • Benda kerja dideteksi dengan jangkauan pendeteksian yang sama, terlepas dari jenis logam yang digunakan
  • Desain kecil dan hemat ruang

Mesin bergerak

  • Keandalan tinggi pada kondisi basah dan berminyak berkat IP68/69K, bahkan ketika suhu berfluktuasi ekstrem dari -40°C hingga 85°C, misalnya saat mesin bergerak digunakan pada kondisi cuaca yang berbeda selama musim panas dan musim dingin
  • Tahan terhadap guncangan dan getaran, misalnya, getaran atau guncangan motor yang diakibatkan oleh medan yang tidak rata atau oleh berbagai aplikasi untuk mesin bergerak

Aplikasi makanan dan higienis

  • Keandalan tinggi pada kondisi basah dan berminyak berkat IP68/69K, bahkan ketika suhu berfluktuasi ekstrem dari -40°C hingga 85°C, misalnya untuk pembersihan bertekanan tinggi
  • Frekuensi peralihan tinggi untuk pendeteksian yang cepat, misalnya, untuk mendeteksi banyak pengait logam berukuran kecil di tempat pemotongan unggas
  • Elektronik sensor yang tahan terhadap noise mampu mengatasi pengaruh negatif dari luar, misalnya, yang disebabkan oleh sistem yang cacat, tua, atau tidak dihubungkan ke ground

Sistem freeze-drying / shock-freezing

  • Tahan terhadap medan elektromagnetik, bahkan ketika medan magnetik berfluktuasi secara ekstrem
  • Keandalan tinggi bahkan pada saat suhu berfluktuasi secara ekstrem dan cepat dari -40 °C hingga 85 °C

Fasilitas deep-freeze

  • Tahan terhadap peralihan yang tidak tepat pada suhu rendah atau terhadap pengaruh dari luar, misalnya yang disebabkan oleh sistem pencahayaan

Industri otomotif

  • Keberadaannya selalu sangat dinantikan pada setiap rilis oleh produsen otomotif
  • Kebutuhan untuk menyimpan stok dari produsen berkurang karena sensor Kplus menawarkan jangkauan pendeteksian yang sama untuk semua logam dan cocok untuk penggunaan universal

Robot las body-in-white

  • Unit juga tersedia dengan lapisan anti-lengket sebagai pelindung dari menempelnya terak pengelasan
  • Teknologi sensor yang tahan terhadap interferensi dan medan elektromagnetik dapat mencegah gangguan fungsi akibat pengelasan
  • Tidak menimbulkan kondisi memburuk yang disebabkan oleh suhu yang tinggi selama proses pengelasan

Sistem konveyor

  • Frekuensi peralihan tinggi untuk pendeteksian yang cepat, misalnya, ketika mengangkut banyak komponen logam kecil atau carrier benda kerja
  • Tahan terhadap guncangan dan getaran, misalnya, benturan atau guncangan pada sistem yang disebabkan oleh barang di konveyor

Jalur pengemasan

  • Efek kulit pada sensor memungkinkan jangkauan pendeteksian lebih jauh untuk kemasan tipis, misalnya untuk makanan kaleng atau tutup aluminium pada wadah plastik
  • Frekuensi peralihan tinggi yang memungkinkan pendeteksian material dengan cepat

Sekilas tentang sensor Kplus

Sekarang ini, sensor induktif saat ini sangat diperlukan untuk berbagai aplikasi industri. Dibandingkan dengan switch mekanis, sensor ini menawarkan fitur yang ideal: pengoperasian non-kontak bebas dari kerusakan dan keausan, frekuensi peralihan dan akurasi yang tinggi. Selain itu, sensor ini tidak sensitif terhadap getaran, debu, dan kelembapan. Sensor induktif mendeteksi semua logam tanpa kontak.