Mungkin Anda tidak berasal dari: Indonesia. Jika perlu, ganti ke:United States
  1. Sensor analitis
  2. Sensor konduktivitas LDL
  3. Inovasi
  4. Sensor konduktivitas yang terbuat dari PP

Sensor konduktivitas yang terbuat dari polipropilena

LDL400 adalah sensor konduktivitas induktif LDL2xx yang telah teruji yang terbuat dari polipropilena. Sifat-sifat materialnya menjadikan sensor ini ideal untuk aplikasi yang sering menyebabkan korosi pada sensor logam: kontak langsung terhadap udara lingkungan yang mengandung garam atau media agresif, asam, atau alkali lainnya tidak akan menimbulkan masalah pada LDL400. Sensor ini juga memenuhi persyaratan tinggi dalam industri kelautan serta telah disertifikasi sesuai DNV EU RO Mutual Recognition Type Approval.

Sensor konduktivitas secara mendetail

Manfaat produk

Casing polipropilena tahan terhadap lingkungan yang agresif
Casing yang terbuat dari polipropilena menjadikan sensor ini ideal untuk aplikasi yang sering menyebabkan korosi pada sensor logam. Kontak langsung terhadap udara lingkungan yang mengandung garam atau media agresif, asam, atau alkali lainnya tidak akan menimbulkan masalah.

Rentang pengukuran yang luas memungkinkan sensor ini digunakan dalam hampir semua aplikasi pengolahan air
Sensor ini mengukur konduktivitas media secara kontinu dalam rentang 100 hingga 2.000.000 µS/cm, lalu menjadikannya sebagai output nilai digital atau analog dengan kompensasi suhu. Selain itu, konsentrasi persentase NaCl dalam air ultra-murni dapat diakses secara tidak bersiklus.

Telah disertifikasi untuk industri kelautan
Berkat karakteristik materialnya, sensor ini ideal digunakan dalam industri kelautan serta telah disertifikasi sesuai DNV EU RO Mutual Recognition Type Approval. Jadi, sensor ini cocok digunakan untuk aplikasi pengolahan air dalam kapal.

Desain ringkas tanpa unit evaluasi tambahan
Desainnya yang ringkas menggabungkan unit evaluasi dan elemen pengukuran dalam satu casing. Dengan demikian, ini dapat menghemat ruang dalam kabinet kontrol dan signifikan dalam mengurangi kompleksitas pemasangan. Desain ini juga tidak memerlukan kabel data yang mahal untuk menghubungkan elemen pengukuran dan unit evaluasi.

Aplikasi

Pengolahan air - filtrasi dan desalinasi

Sensor ini mengukur konduktivitas media secara kontinu dalam rentang 100 hingga 2.000.000 µS/cm. Ini berarti, LDL400 bisa digunakan secara universal di hampir semua aplikasi pengolahan air dan sebagai indikator kualitas air.
Sensor ini juga memenuhi persyaratan tinggi dalam industri kelautan serta telah disertifikasi sesuai DNV EU RO Mutual Recognition Type Approval.

Use case Leitfähigkeitssensor Fischfarm

Peternakan ikan - menjaga keseimbangan ekosistem

Dalam peternakan ikan, ekosistem yang sensitif harus dikontrol secara presisi untuk memungkinkan budidaya yang sukses dan berkelanjutan. Ketidakseimbangan pada sistem dapat mengakibatkan hilangnya seluruh bibit dan terhentinya proses budidaya.
Konsentrasi garam pada air, salah satu variabel pengukuran yang relevan, dapat diukur secara andal kapan saja dengan LDL400 melalui nilai konduktivitasnya.

Use case Leitfähigkeitssensor Farming Landwirtschaft

Pertanian vertikal - memeriksa konsentrasi mineral

Untuk mengoptimalkan pertumbuhan tanaman, Anda tidak hanya harus menentukan dan mematuhi persyaratan air, tetapi juga memeriksa konsentrasi mineral dalam air.
LDL400 dapat digunakan untuk mengukur konsentrasi ini dan memeriksa apakah nilainya memenuhi persyaratan. Dengan demikian, suplai air dapat dipastikan optimal untuk tanaman.

Koneksi sistem

Nilai tambah berkat IO-Link

  • Proses transparan
    Konduktivitas dan suhu dipantau secara konstan dan memungkinkan Anda untuk mengawasi proses Anda setiap saat. Konsentrasi garam NaCl dalam air ultra-murni juga dapat diakses secara tidak bersiklus.
  • Pengaturan mudah, bahkan dari jarak jauh
    Sensor konduktivitas bisa dikonfigurasi dengan cepat dan mudah melalui IO-Link, baik dari jarak jauh maupun selama proses sedang berjalan. Transduser tambahan tidak diperlukan.
  • Pembuatan log serta simulasi nilai proses dan kejadian
    Selain dapat menampilkan dan membuat log nilai proses, berbagai kejadian juga dapat direkam dan disimulasikan melalui IO-Link.
  • Pencadangan dan pemulihan
    Merencanakan penggantian perangkat? Fungsi pencadangan dan pemulihan akan mencadangkan dan memulihkan set parameter secara otomatis, sehingga mempermudah penggantian perangkat, dan hanya perangkat yang perlu diganti.

Produk