Skip to main content
You probably do not come from: Indonesia. If necessary, change to:United States
  1. Pengenalan objek 3D
  2. Teknologi

Teknologi O3D

Sensor 3D O3D dengan teknologi time-of flight PMD

Time-of-Flight (ToF). Dengan mengukur time of flight cahaya, nilai jarak pada level piksel antara masing-masing piksel dan objek dapat ditentukan. Dengan demikian, informasi 3D dapat langsung dihasilkan secara real-time. Teknologi ToF yang paling terkenal disebut dengan PMD (Photonic Mixer Device).

Teknologi time-of-flight PMD memastikan pendeteksian area dan objek hanya dengan satu kali pengambilan gambar 23.232 piksel dalam tiga dimensi dan tanpa ada gambar gerakan yang buram. Area disinari oleh cahaya inframerah yang termodulasi dan tidak kasat mata, dan cahaya yang dipantulkan mengenai sensor PMD.

Sensor 3D O3D dengan teknologi time-of flight PMD

1

LED inframerah

Empat LED IR yang sangat andal (830nm) menerangi seluruh bidang pandang O3D pada rentang 0,3m hingga 5m dan dilindungi oleh kaca tahan gores.

2

Lensa

Lensa menentukan bidang pandang untuk O3D. Lensa alternatif 60° x 45° dan 40° x 30° tersedia untuk penyesuaian aplikasi sebaik mungkin.

3

Perangkat pencitraan time-of-flight

Sensor gambar time-of-flight PMD menentukan area dengan 176 x 132 piksel. Sensor ini juga dilengkapi dengan fungsi supresi cahaya dari luar yang telah dipatenkan yang membuatnya tahan terhadap perubahan kondisi cahaya di lingkungan aplikasi.

4

Interface data proses Ethernet M12

Interface Ethernet M12 dapat digunakan untuk mengatur parameter sensor dan untuk komunikasi data keluar melalui jaringan Ethernet industri (TCP/IP & EIP). Parameter ditetapkan dengan menggunakan Vision Assistant ifm yang tersedia secara gratis.

5

Suplai daya M12

Konektor M12 8 pin dapat berfungsi untuk suplai daya sensor dan interface untuk output digital dan analog.