- Sensor vision
- Sensor vision O2D
- Target, jarak dan pemilihan produk
Target, jarak dan pemilihan produk
Sekilas tentang sensor vision 2D
Interface komunikasi | Interface proses | Cahaya | Lensa | No. produk |
Ethernet TCP/IP |
![]() (Kode A, 8 terminal) |
RGB-W (filter polarisasi terintegrasi) |
Standar 16° | O2D500 |
Sudut lebar 30° | O2D502 | |||
Telefoto 10° | O2D504 | |||
Inframerah | Standar 16° | O2D520 | ||
Sudut lebar 30° | O2D522 | |||
Telefoto 10° | O2D524 | |||
![]() Kode L 5 terminal (Kelas Kesesuaian B) |
RGB-W (filter polarisasi terintegrasi) |
Standar 16° | O2D510 | |
Sudut lebar 30° | O2D512 | |||
Telefoto 10° | O2D514 | |||
Inframerah | Standar 16° | O2D530 | ||
Sudut lebar 30° | O2D532 | |||
Telefoto 10° | O2D534 | |||
![]() (Kode A, 5 terminal) |
RGB-W (filter polarisasi terintegrasi) |
Standar 16° | O2D540 | |
Sudut lebar 30° | O2D542 | |||
Telefoto 10° | O2D544 | |||
Inframerah | Standar 16° | O2D550 | ||
Sudut lebar 30° | O2D552 | |||
Telefoto 10° | O2D554 |
Perkabelan dan pemicuan
Pengambilan gambar dapat dipicu dengan sensor binari yang terhubung ke input pemicu (misalnya, sensor cahaya), perintah melalui interface proses (EtherNet/IP atau TCP/IP), atau secara terus-menerus dengan frame rate tetap.
Diagram koneksi berikut ini memperlihatkan perkabelan sensor vision dan pemicu menurut versi konektor:
Dari kiri ke kanan: Kode A 8 terminal, Kode A 5 terminal, dan Kode L 5 terminal
Pencahayaan tambahan
Meski sumber cahaya LED terintegrasi pada pembaca kode O2D memberikan cukup pencahayaan untuk sebagian besar aplikasi, ada beberapa aplikasi yang memerlukan pencahayaan eksternal.
Tipe | Cahaya merah | Inframerah | Cahaya putih | Area yang disinari | Deskripsi |
---|---|---|---|---|---|
![]() Batang |
O2D921 | O2D922 | O2D923 | 10 x 75 mm | Pencahayaan yang sangat menyebar dan nyaris bebas bayangan |
O2D924 | O2D925 | O2D926 | 10 x 150 mm | ||
![]() |
O2D920 | - | - | Ø 90 mm | Menekankan karakteristik permukaan seperti kode jarum |
![]() Ring |
O2D915 | O2D917 | O2D919 | Ø 106 mm di bagian luar Ø 66 mm di bagian dalam |
Pencahayaan yang homogen dan nyaris bebas bayangan |
![]() Kubah |
O2D931 | O2D930 | O2D930 | 80 x 80 mm |
Pencahayaan multi-sudut menghilangkan hotspot bentuk target yang sulit - "siang hari berawan". |
O2D933 | O2D932 | O2D930 | 130 x 130 mm | ||
![]() Latar belakang |
O2D940 | O2D941 | - | 25 mm persegi panjang | Menghasilkan kontur hitam/putih yang tajam pada tepi bagian luar |
O2D942 | O2D943 | - | 50 mm 2 | ||
O2D944 | O2D945 | - | 100 mm 2 |