- 製品
- IO-Link
IO-Link
マスタ / モジュール
パラメータ設定 / スタータキット
IO-Link
IO-Linkは、メーカーに依存せずセンサーやアクチュエーターを自動化システムに接続する1対1の通信システムです。IO-Linkマスタと複数のIO-Linkデバイスから構成されるIO-Linkのシステムでは、マスタがコントローラーやフィールドバスレベルのインターフェースとなり、接続しているIO-Linkデバイスと通信を行います。IO-Linkは、バイナリセンサーのスイッチング信号や、アナログセンサーのプロセス値やパラメータを完全デジタル式の24V信号で処理できるため、アナログ信号の伝送や変換がなく、測定値のミスが起こりません。IO-Linkは、標準的な非シールドケーブル1本を介して複数のプロセス値やデバイスのパラメータを同時に伝送することができます。IO-Linkは、国際標準化されたフィールドバスでコントローラーから独立したインターフェースです。