You probably do not come from: Japan. If necessary, change to:United States
  1. 製品
  2. セーフティユニット
  3. セーフティライトグリッド

セーフティライトグリッド

  • IEC 61496の安全カテゴリー2および4
  • 危険区域およびゲートを高い信頼性で保護
  • 十分に試されたM12コネクタを使用して簡単に接続可能
  • ハイジェニックアプリケーション向け製品も多数ご用意
  • Active/passive システムのバージョン

セーフティライトグリッド

セーフティライトグリッドは危険なエリアを保護する必要がある場合に使用されます。 1つの投光器と1つの受光器で構成される、光電式セーフティデバイスです。 Type 2/SIL 1またはType 4/SIL 3に準拠します。
典型的なアプリケーションには、ロボットセルや生産ラインのアクセス防止や危険なエリアの監視などがあります。 食品飲料アプリケーションでは、保護チューブ付きで保護等級の高いユニットが提供されています。 アクティブ/パッシブシステムにより、配線の複雑さが大幅に軽減されます。