You probably do not come from: Japan. If necessary, change to:United States

アプリケーション別セーフティライトカーテンおよびグリッド

セーフティライトカーテンは危険なエリアを保護する必要がある場合に使用されます。 1つの投光器と1つの受光器で構成される、光電式セーフティデバイスです。 Type 2/SIL 1またはType 4/SIL 3に準拠します。
典型的なアプリケーションには、ロボットセルや生産ラインのアクセス防止や危険なエリアの監視などがあります。 食品飲料アプリケーションでは、保護チューブ付きで保護等級の高いユニットが提供されています。