You probably do not come from: Japan. If necessary, change to:United States

【プレスリリース】測定距離とスピードがアップグレードした光電センサ

2023/08/22

ToF式 光電距離センサの測定距離とスピードがアップグレードした “新OGDシリーズ”を2023年8月に発売します。
新しいOGDシリーズは、ミリ単位の距離測定により、位置や方向チェック、部品検出などの工程の稼働率向上をサポートします。また、距離値と同時に反射率値を出力できるので、仕分けタスクの物体認識など、使用アプリケーションの幅も広がりました。 アプリケーションに合わせて応答速度を3つの動作モードから選択設定できるので、何種類もの距離センサをストックしておく必要が無くなり、在庫スペースや管理工数が削減できます。従来のメタル外装の他、レンズも含め全面プラスチック外装のタイプも新登場しました。軽量で耐衝撃性の高いプラスチック製に加え、干渉防止機能により無人搬送車(AGV)やロボットなどにも幅広くご使用いただけます。

2023年8月発売、測定距離とスピードがアップグレードした光電センサ“新OGDシリーズ”(製品詳細は写真をクリックして確認)