• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内
  1. 製品
  2. AC1305

AS-i PROFIBUS DP ゲートウェイ

AC1305

ControllerE 1Mstr DP RS232

AS-i PROFIBUS DP ゲートウェイ

AC1305

ControllerE 1Mstr DP RS232

一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
廃止品 - 参考資料
代替品: AC1365 製品比較: AC1305 / AC1365 仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。
  • ce
  • asi
  • cul
アプリケーション
アプリケーション 分散型コントローラ, PROFIBUS DP ゲートウェイ
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] DC 24, (cULusの「supply class 2」)
絶縁等級 [V] 500
消費電流 [mA] < 500
消費電流 (AS-i 電源) [mA] 10
消費電力 [VA] 10
AS-i マスタ数 1
電気的に分離
インターフェース
通信インターフェース RS232, PROFIBUS
PROFIBUS
通信規格 EN 50170
伝送レート 12 MBaud
プロトコル Profibus DP
使用タイプ データ転送
備考
診断機能
RS232
RS-232 1
伝送レート 9600...115200 Baud
コネクタのタイプ RJ11
使用タイプ プログラミング
備考
絶縁
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] 0~60
保存温度 [°C] -20~70
最大相対湿度 [%] 95
保護構造 IP 20
AS-i仕様
AS-i バージョン 2.1
AS-iマスタプロファイル M3
AS-i 認証 61103
機械的仕様
重量 [g] 544.4
外装 DINレール固定式
材質 アルミニウム, 鋼板 亜鉛メッキ
ディスプレイ / パーツ
表示
機能 2 x LED, 赤
2 x LED, 緑
2 x LED, 黄色
LCDディスプレイ
備考
梱包数 1 個
認証 AS-i マスタ/コントローラー類はご使用方法により、お客様自身でプログラムを作成していただく必要があります。ソフト作成ツールおよびマニュアルは英文になります。