• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内
  1. 製品
  2. AY1000

IO-Linkマスタ Profinetインターフェース付

AY1000

IO-Link Master CL PN 8P IP20

IO-Linkマスタ Profinetインターフェース付

AY1000

IO-Link Master CL PN 8P IP20

  • 機械データ、プロセスパラメータ、診断データをコントローラに高い信頼性で伝送
  • 内蔵スイッチ付きEthernetポートx2
  • 設定と診断用の内蔵Webサーバー
  • コントローラおよびITシステムと同時にデータ交換
  • IO-Linkデバイス8点まで接続可能
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
段階的に廃止予定。後継機種などについては、別途お問合せください。
代替品: AL1900 製品比較: AY1000 / AL1900 仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。
  • ce
  • cul
  • profinet
アプリケーション
アプリケーション I/Oモジュール コントロールキャビネットで使用
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] DC 18~30
定格電圧 (DC) [V] 24
消費電力 [VA] 2.4
最大負荷電流 (合計) [A] 2
入力 / 出力
入力 / 出力 トータル 20
入力数 / 出力数 デジタル入力: 18, デジタル出力: 10
入力
デジタル入力 18, (8 x 2 + 2 x 1)
入力回路、デジタル入力回路 PNP
電源 [V] 24
最大供給電流 (合計) [mA] 1600
許容入力電流 [mA] 200
デジタル入力短絡保護
短絡保護
過負荷保護回路
出力
デジタル出力 10
回路 PNP
出力開閉電流 [mA] 200
短絡保護
AS-i 回路との絶縁
アクチュエータ出力電源 24 V DC
インターフェース
通信インターフェース IO-Link, Ethernet
Ethernet
伝送レート 10, 100
プロトコル PROFINET
IO-Link Master
伝送タイプ COM1 (4,8 kBaud), COM2 (38,4 kBaud), COM3 (230,4 kBaud)
IO-Link リビジョン 1.1
SDCI適合規格 IEC 61131-9
Class A ポート数 8
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] 0~70
保存温度 [°C] -20~70
最大相対湿度 [%] 95
保護構造 IP 20
試験 / 認証
衝撃耐性 / 振動耐性 EN60068-2-6; EN60068-2-27
機械的仕様
重量 [g] 407
外形寸法 [mm] 105.3 x 45.2 x 113.6
材質 外装: PA
ディスプレイ / パーツ
表示
スイッチング状態 LED, 黄色
動作 LED, 緑
エラー LED, 赤
機能 LED, 黄色
備考
梱包数 1 個
電気接続
ネジ端子: , 間隔: 20 mm