• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内
  1. 製品
  2. アクセサリ
  3. アクチュエータ・ターゲット・マグネット・ICタグ
  4. ターゲットパック
  5. E17118

バルブアクチュエータ用ターゲットパック

E17118

Puck/IND/BK/D53

バルブアクチュエータ用ターゲットパック

E17118

Puck/IND/BK/D53

  • バルブ位置の監視用
  • バルブアクチュエータの信頼性の高い位置フィードバック用
  • ドライブの軸に直接容易に取付け
  • 非接触式・自己診断(セルフクリーニング)機能
  • 色付きインジケータの方向指示によりバルブ位置を把握
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
段階的に廃止予定。後継機種などについては、別途お問合せください。
代替品: E12517 + E12526 製品比較: E17118 / E12517 仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。
アプリケーション
仕様 空圧式アクチュエータまたは手動式バルブへの機械的なインターフェースとして使用 VDI / VDE 3845, ISO 5211 / DIN 3337
機械的仕様
重量 [g] 50.2
ターゲットパック径 [mm] 53
ホール間隔 [mm] 80
バルブドライブ軸長 [mm] 20
スイッチングフラグ位置数 3
材質 ターゲットパック: PBT 黒, ネジ: ステンレス
備考
梱包数 1 個