• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内
  1. 製品
  2. E20148

拡散反射型ファイバセンサ

E20148

FT-30-A-A-M8/2M

拡散反射型ファイバセンサ

E20148

FT-30-A-A-M8/2M

  • 高温エリアのアプリケーション用
  • アルミニウム被覆で290 °Cまで使用可能
  • 短距離用
  • 耐薬品タイプ
  • 小さい曲げ半径
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
段階的に廃止予定。後継機種などについては、別途お問合せください。
代替品: E20137 製品比較: E20148 / E20137 仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。
アプリケーション
検出原理 拡散反射型光電センサ
監視範囲
増幅器検出距離 OIF
OIF
検出距離 [mm] 56
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] -40~290
機械的仕様
重量 [g] 164
センサヘッド形状 ストレート
ヘッド接続 M8
全長 [mm] 2000
最小曲げ半径 [mm] 30, (固定取付けの場合)
ファイバーレイアウト
材質 アダプタ: PA
ファイバ材質 ガラス
ファイバヘッド材質 アルミニウム
被覆材質 アルミニウム
アクセサリ
付属品
六角ナット: 2 x M8, ステンレス
菊ワッシャー: 2
ナールナット: 1 x M30
備考
梱包数 1 個