• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内
  1. 製品
  2. E33013

ハイジェニック用プロセスアダプタ

E33013

ADAPT IFM-DIN11851/DN50 (2)

ハイジェニック用プロセスアダプタ

E33013

ADAPT IFM-DIN11851/DN50 (2)

  • 容器や配管へのプロセスセンサの取付け用
  • 簡単・すぐにしっかり取付けられる
  • ハイジェニックアプリケーション用
  • 食品・飲料産業要求に適合するステンレス製
  • 高い圧力耐性
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
廃止品 - 参考資料
代替品: E33713 製品比較: E33013 / E33713 仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。
代替品は新しいセンサをAseptoflex Varioおねじ接続でお使いください。
  • fcm
  • fda
  • ec19352004
アプリケーション
最大許容圧力 [MPa] 2.5
試験 / 認証
圧力機器指令 PED(欧州圧力機器指令)の分類はアプリケーションにより異なりますのでご利用者様(ユーザー/オペレータ)で行ってください。
安全の為の注意 アプリケーションにおける媒体と製品の材質との適合性を必ずご確認ください。
機械的仕様
重量 [g] 349.5
材質 ステンレス 1.4404 (SUS316L)
センサ接続 Aseptoflex
プロセス接続 配管用アダプター DN50 (2") DIN 11851
媒体接触面の表面の粗さ Ra / Rz 0.4 / 4
DIN11866 衛生クラス H4
備考
梱包数 1 個